Hilti Store Köln
Hilti Store Information
Adresse
Ettore-Bugatti-Straße 35
51149 Köln
Deutschland
Öffnungszeiten
So | Geschlossen |
Mo | 07:30 - 12:30 , 13:00 - 16:30 |
Di | 07:30 - 12:30 , 13:00 - 16:30 |
Mi | 07:30 - 12:30 , 13:00 - 16:30 |
Do | 07:30 - 12:30 , 13:00 - 16:30 |
Fr | 07:30 - 12:30 |
Sa | Geschlossen |