Hilti Store Köln-Ossendorf
Hilti Store Information
Adresse
Köhlstraße 10 c, Tel. 0221/70909803
50827 Köln
Deutschland
Öffnungszeiten
Mo | 07:30 - 12:30 , 13:00 - 16:30 |
Di | 07:30 - 12:30 , 13:00 - 16:30 |
Mi | 07:30 - 12:30 , 13:00 - 16:30 |
Do | 07:30 - 12:30 , 13:00 - 16:30 |
Fr | |
Sa | Geschlossen |
So | Geschlossen |