REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

27 Produkte für "Rohrschuhe"

Filter
MP-PS 4-2 Rohrschuh
Beschreibung
Rohrschuh (OC) mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen im Aussenbereich mit Rohraussendurchmessern von 217-610 mm (8" bis 24")
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Bögen: S235JR – DIN EN 10025, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
               Produkte aus dieser Gruppe können mit dem Softwarepaket Hilti PROFIS geplant werden.
MP-PS 2-2 Rohrschuh
Beschreibung
Rohrschuh (OC) mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen im Aussenbereich mit Rohraussendurchmessern von 21-328 mm (1/2" bis 12")
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Bögen: S235JR – DIN EN 10025, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
               Produkte aus dieser Gruppe können mit dem Softwarepaket Hilti PROFIS geplant werden.

Neu

MP-PS 1-1 Rohrschuh


Beschreibung
Rohrschuh (OC) mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen im Aussenbereich mit Rohraussendurchmessern von 21-173 mm (1/2" bis 6")
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Bögen: S235JR – DIN EN 10025, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
               Produkte aus dieser Gruppe können mit dem Softwarepaket Hilti PROFIS geplant werden.

Neu

MP-PS Rohrschuh schweissbar
Beschreibung
Rohrschuh schweissbar mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen mit Rohraussendurchmessern von 21-328 mm (1/2" bis 12")
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
               Produkte aus dieser Gruppe können mit dem Softwarepaket Hilti PROFIS geplant werden.
MP-A I-R Rohrschuh-Einlage (EPDM)
Beschreibung
EPDM-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung und leichte Schalldämmung von MP-PS Rohrschuhen
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 100 °C
Werkstoffzusammensetzung
EPDM, Selbstklebende Schicht, Kassette freigeben
               Produkte aus dieser Gruppe können mit dem Softwarepaket Hilti PROFIS geplant werden.
MP-A I-GF Rohrschuh-Einlage (Glasfaser)
Beschreibung
Glasfaser-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung von MP-PS Rohrschuhen
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 500 °C
Werkstoffzusammensetzung
Texturierte E-Glasfaser, Selbstklebende Schicht
               Produkte aus dieser Gruppe können mit dem Softwarepaket Hilti PROFIS geplant werden.
MP-A I-S Rohrschuh-Einlage (Silikon)
Beschreibung
Silikon-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung und leichte Schalldämmung von MP-PS Rohrschuhen
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 210 °C
Werkstoffzusammensetzung
Silikon, Selbstklebende Schicht, Kassette freigeben
               Produkte aus dieser Gruppe können mit dem Softwarepaket Hilti PROFIS geplant werden.
MT-FPS-S Rohrschuhführung
Beschreibung
Verstellbare Führungskonsole zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Hilti MT Modulträgern
Werkstoffzusammensetzung
S280GD+ZM300
Oberfläche
Bechichtung für den Außenbereich – ZM
Werkstoffstärke
5 mm
MT-FPS-G Rohrschuhführung
Beschreibung
Verstellbare Führungskonsole zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Hilti MT Modulträgern
Werkstoffzusammensetzung
S280GD+ZM300
Oberfläche
Bechichtung für den Außenbereich – ZM
Werkstoffstärke
5 mm
MIC-PS/MIC-PSP


Beschreibung
Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Rohrschuhen an MI Montageträgern; für schwere Anwendungen mit Ausdehnung
Werkstoffzusammensetzung
Bügelschraube: Stahl, Festigkeit 8.8; Platte: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Feuerverzinkter Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461; Platte: 55 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MP-PS Festpunktverbinder für Stahlträger
Beschreibung
Trägerverbinder zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Stahlträgern
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Trägerklammern (Trägerklammer und Sattel): Gusseisen nach DIN EN1562, Grundplatte: S280GD nach EN10346, Rechteckige Unterlegscheibe: S235JR – Yield280 nach HN 707, Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Muttern: Güteklasse 8 nach ISO 898-2, Haltescheibe: C60E nach EN10132-3, Zylindrische Unterlegscheiben: Edelstahl X5CrNi18-10 nach EN10088-3
               Produkte aus dieser Gruppe können mit dem Softwarepaket Hilti PROFIS geplant werden.
MP-PS Stahlträger-Schiebeverbinder
Beschreibung
Trägerverbinder zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Stahlträgern
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Trägerklammern (Trägerklammer und Sattel): Gusseisen nach DIN EN1562, Grundplatte: S280GD nach EN10346, Rechteckige Unterlegscheibe: S235JR – Yield280 nach HN 707, Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Muttern: Güteklasse 8 nach ISO 898-2, Haltescheibe: C60E nach EN10132-3
               Produkte aus dieser Gruppe können mit dem Softwarepaket Hilti PROFIS geplant werden.

Neu

MT-FPS Adapterplatte


Beschreibung
Adapterplatte zur Montage von Rohrschuhen Dritter an Hilti MT Montageträgern
Werkstoffzusammensetzung
S355JR
Oberfläche
Feuerverzinkt, 70 µm - DIN EN ISO 1461

Neu

MT-FPS-FF Festpunktverbinder
Beschreibung
Konsole mit Außenbeschichtung zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Hilti MT Modulträgern als Festpunkt in leicht korrosiven Umgebungen
Werkstoffzusammensetzung
S280GD+ZM300
Oberfläche
Bechichtung für den Außenbereich – ZM
Werkstoffstärke
5 mm
MT-FPS-FZL Festpunktverbinder
Beschreibung
Konsole mit Beschichtung für den Außenbereich. Geeignet zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Hilti MT Modulträgern als Festpunkt in leicht korrosiven Umgebungen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – Yield280
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
5 mm
MT-FPS-GS OC Rohrschuhführung (schmal)
Beschreibung
Verstellbare Führungskonsole zur Befestigung von Gleitrohrschuhen an MT-70 und 80 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-FPS-GL OC Rohrschuhführung (breit)
Beschreibung
Verstellbare Führungskonsole zur Befestigung von Gleitrohrschuhen an MT-90 und 100 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MQV-PS


Beschreibung
Verbinder
Werkstoffzusammensetzung
DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Feuerverzinkt: 55 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MIC-L Verbinder


Beschreibung
Feuerverzinkter Verbinder zur rechtwinkligen Befestigung von MI Montageträgern aneinander
Werkstoffzusammensetzung
Verbinder: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; Rückenplatte, gezahnte Platte: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
Oberfläche
Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; Rückenplatte, gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MIC-T Verbinder


Beschreibung
Feuerverzinkter Verbinder zur rechtwinkligen Befestigung von MI Montageträgern aneinander
Werkstoffzusammensetzung
Verbinder DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; gezahnte Platte EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
Oberfläche
Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MIC-90-LH Verbinder
Beschreibung
Feuerverzinkter Verbinder mit der höchsten Belastbarkeit innerhalb des MI und MIQ Modulsystems
Werkstoffzusammensetzung
C30 - DIN EN 10250-2
Oberfläche
Feuerverzinkt: 55 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MIC-MI/MQ M8


Beschreibung
Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von MQ Montageschienen parallel zu MI Montageträgern
Werkstoffzusammensetzung
Verbinder: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8
Oberfläche
Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MIC-U-MA Verbinder
Beschreibung
Feuerverzinkter Multiwinkelverbinder zur Verwendung mit MIC-MAH Verbindern zur Schrägbefestigung von MI Montageträgern aneinander
Werkstoffzusammensetzung
Verbinder DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; gezahnte Platte EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
Oberfläche
Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MQV-2/2 D Schienenverbinder
Beschreibung
Verzinkter flexibler Schienenverbinder für zweidimensionale Konstruktionen
Zulassungen
VDE Test Potenzialausgleich MQ-System
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MQV-3/3 D Verbindungsknopf
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Verbindungsknopf für dreidimensionale Konstruktionen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
4 mm
MQI-LV Verbinder


Beschreibung
Galvanisch verzinkter Verbinder für Befestigungen in einem breiten Anwendungsspektrum
Werkstoffzusammensetzung
S235JRG2 - DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
4 mm
MQV-2D-R Verbindungsknopf
Beschreibung
MQV-2D-R Verbindungsknopf
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Werkstoffstärke
4 mm