MT-FPS-FF Festpunktverbinder
Neue Produkte PremiumArtikel #r14162711
Konsole mit Außenbeschichtung zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Hilti MT Modulträgern als Festpunkt in leicht korrosiven Umgebungen
- Werkstoffzusammensetzung: S280GD+ZM300
- Oberfläche: Bechichtung für den Außenbereich – ZM
- Werkstoffstärke: 5 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch MT Festpunktverbinder, Installation, MT Komponenten, MT Konsole oder MT System
Vorteile
- Montage in einem Schritt – einfachere und schnellere Befestigung in Verbindung mit gewindefurchenden Hilti MT-TFB Schrauben
- Einfacheres Verfahren – geeignet für alle Doppel-Rohrschuhe für Rohrschellen in Verbindung mit allen MT Modulträgern
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – ohne Schweißen oder Bohren
- Leichtere Montage – zwei Langlöcher vereinfachen die Ausrichtung und Befestigung
Anwendungen
- Installation von Festpunktbefestigungen mit MP-PS Rohrschuhen an Hilti MT Modulträgern
- Empfohlen für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich mit geringer bis moderater Schadstoffkonzentration (C3)