Innovationsstunde Stahl Metall

Innovations­stunde Stahl Metall

Eine Stunde voller Innovationen - zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse

Was sind Ihre wichtigsten und häufigsten Anwendungen? Welche Herausforderungen stellen sich Ihnen im Alltag? Wir nehmen uns Zeit, Ihnen genau die Innovationen vorzustellen, die speziell für Sie interessant sind. So können Sie unsere Geräte und Technologien hautnah erleben und haben für alle Fragen gleich den richtigen Ansprechpartner vor Ort.

Befestigungstechnik

Innovationsstunde Stahl Metall - Befestigungstechnik

In der Innovationsstunde wird in einer Mischung aus Theorie und Praxis gezeigt, wie Montagen von Befestigung innovativ, schnell und wirtschaftlich durchgeführt werden können.

SCHULUNGSINHALTE:

  • Wirtschaftlicher Einsatz von Geräten und Befestigungsmaterialien bei der Montage.
  • Steigerung der Produktivität durch Einsatz von innovativen Produktlösungen. 
  • Aufzeigen von Möglichkeiten zur Erhöhung der Montagesicherheit.
  • Die neuesten Hilti Produktinnovationen.
Schulung anfragen

Werkstattanwendung

In der Innovationsstunde wird in einer Mischung aus Theorie und Praxis gezeigt, wie einfach in einem innovativen System das Trennen-, Bohren- und Schleifen von Metallen angewendet wird und wirtschaftlich durchgeführt werden kann.

SCHULUNGSINHALTE:

  • Wirtschaftlicher Einsatz von Geräten und Verbrauchsmaterialien bei der Bearbeitung.
  • Steigerung der Produktivität durch Einsatz von innovativen Produktlösungen. 
  • Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten der Lagerlogistik. 
  • Die neuesten Hilti Produktinnovationen.
Schulung anfragen

Steckbrief

Inhalte und Umfang des Seminars  
1. Zielgruppe Anwender, Monteure
2. Fachrichtung Stahl Metall
3. Dauer 1 Stunde
4. Ort Auf Anfrage
5. Teilnehmerzahl Max. 8 Personen