- Home
- Lösungen
- Expertise
- Hilti Schulungen
- Dübelschulungen
- Dübeltechnik | Industrie
Schulung: Dübeltechnik
Industrie

Die Befestigungssysteme haben sich in den letzten Jahren über die ETA (Europäische Technische Zulassung) sehr stark weiterentwickelt. Dabei hat sich die Leistung und das Spektrum der Anwendungen deutlich erhöht – erhöht hat sich damit aber auch die Kompetenzanforderung an die Monteure. Außerdem fordert das DiBT für das Setzen eines zugelassenen Dübels eine Fachunterweisung. Wir bringen Sie somit mit unserem Befestigungstraining sowohl in der Theorie als auch bei der praktischen Anwendung auf den neuesten Stand der Technik.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren Verkaufsberater, den Kundenservice oder füllen Sie unser Anmeldeformular aus.
Schulungsinhalte
- Grundlagen – Dübel Typen und Anwendungen
- Sicherheit, Fehler-Risikovermeidung und Einhaltung Richtlinien
- Dübel auswählen: Anforderungen und Einflussfaktoren verstehen
- Praxisteil mit Installation von Dübeln: Fokus auf Industrieanwendungen
Unser Training für Sie - Ihr Gewinn

- Mehr Sicherheit durch geschultes Personal
- Produktivere Arbeitsweise durch die richtige Auswahl abgestimmter Systeme
- Höhere Leistung durch motivierte Mitarbeiter
- Vermeidung von zeitaufwendigen und kostspieligen Nacharbeiten und Montagefehlern
Steckbrief
Inhalte und Umfang der Schulung | |
---|---|
1. Zielgruppe | Polier, Vorarbeiter, Monteure aus der Industrie |
2. Fachrichtung | Grundlagen Dübelbefestigung |
3. Dauer | ca. 4h |
4. Anzahl Teilnehmer | max. 12 |
5. Ort | Auf Anfrage |