X-U 15 / 20 MXSP Nägel für Stahl (magaziniert)
Neue Produkte PremiumArtikel #r4889834
Magazinierte Nägel der Ultimate-Leistungsklasse, die mit Bolzensetzgeräten in Stahl gesetzt werden
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
Hilti Kunden suchten auch Montage Verbundplatten, Magazinnägel, Befestigung Stahl, Verbrauchsmaterial DX Geräte oder Nägel pulverbetriebene Geräte
- Magazinierte Streifen mit jeweils 10 Nägeln – für äußerst hohe Produktivität und bessere Belastbarkeit des Befestigungselements
- Empfohlen für den Einsatz auf hartem Stahl
- Abgestufter und gerändelter Schaft für höchste Anwendungsgrenzen
- Höchste Nagelhärte gestattet das Durchdringen harter Materialien ohne Verbiegen des Nagels
- „Schraubeffekt“ für sicheres Halten und hohe Belastbarkeit in Stahl
- Anheften von Verbundplatten an Stahl ≥6 mm
- Kennzeichnung von Etiketten
- Befestigung auf Stahl