X-X P8 Trockenbaunagel (Einzelnagel)
Neue Produkte UltimateArtikel #r13558086
Einzelnägel der Ultimate-Leistungsklasse, die mit Bolzensetzgeräten in Beton und anderen Untergründen gesetzt werden
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart)
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Hilti Kunden suchten auch Befestigung auf weichem oder hartem Beton oder Stahl, X-X, Einzelnägel Ultimate-Leistungsklasse, Aufbau von Schalungen und Sicherheitsbarrieren oder Nägel für pulverbetriebene Geräte
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f2a8fdf2, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d4d225e9, unit=null, value=Ultimative Leistung, gestützt durch eine starke Zulassungsgrundlage für die Verwendung von Trockenbauschienen in speziellen Anwendungen (Erdbebensicherheit, Umlenkungsköpfe, gerissener Beton)}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@37b26c0, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@553cfc5d, unit=null, value=Innovative Helix-Nagelspitze – für optimales Setzen in hartem Beton}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@3e701f3, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@5708c28c, unit=null, value=Hoher Härtegrad (58 HRC) für bessere Durchdringung von hartem Beton}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@1f0f1269, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@9b671258, unit=null, value=Hohe Befestigungsqualität für hohe Produktivität und Kosteneinsparungen}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@91fc5ad6, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b69058d, unit=null, value=In Längen von 22 bis 72 mm erhältlich}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@de22a6da, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@5f05d037, unit=null, value=Feste Profilbefestigung}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@c3a59032, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@3b5e5ee3, unit=null, value=Umlenkkopfbefestigung mit Gipsstreifen}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8f0117b4, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@2977323, unit=null, value=Befestigung von Trockenbauschienen zur Verwendung unter seismischen Bedingungen}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@2ca8e0a9, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@73b9f2d0, unit=null, value=Befestigung von Trockenbauschienen auf gerissenem Beton}], id=CHA_APPLICATION_05, multiValue=false, name=Application 05}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@11d831ed, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@f808f286, unit=null, value=Umlenkkopfbefestigung}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}