REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Bausauger

Ich bin an Nass- und Trockensaugern interessiert, die die Baustelle sauber und staubfrei halten

Ich bin an Nass- und Trockensaugern interessiert, die die Baustelle sauber und staubfrei halten
Akku-Baustellensauger VC 2D-22 Kompakter Akku-Trockensauger 22 V für die mobile Baustellenreinigung – für mehr Mobilität und Komfort (Nuron Akku-Plattform)
Akku-Baustellensauger VC 4MX-22 T8 Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit optionalem Rucksack für die Staubabsaugung (Nuron-Akkuplattform) – Staubsauger der Staubklasse M
Akku-Baustellensauger VC 4LX-22 T8 Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit optionalem Rucksack für die Staubabsaugung (Nuron-Akkuplattform) – Staubsauger der Staubklasse L
Akku-Baustellensauger VC 10L-22 Akku-Baustellensauger mit hoher Nass-/Trocken-Saugleistung und optionaler Rückentragevorrichtung für die schnelle Reinigung von Baustellen – L-Klasse (Nuron Akku-Plattform)
Akku-Baustellensauger VC 4MX-22 T15 Leistungsstarker und kompakter Nass-/Trockensauger mit optionalem großen Auffangbehälter für die Staubabsaugung (Nuron-Akkuplattform) – Staubsauger der Staubklasse M
Akku-Baustellensauger VC 4LX-22 T15 Leistungsstarker und kompakter Nass-/Trockensauger mit optionalem großen Auffangbehälter für die Staubabsaugung (Nuron-Akkuplattform) – Staubsauger der Staubklasse L
Nasssauger VC 60-W Leistungsstarker Bausauger zum Entfernen von Schlamm aus schweren Kernbohr-, Säge-, Schneid- und Bohranwendungen
Tank VC 3/4-T15 15-Liter-Auffangbehälter mit Rädern und Schubstange, zur Verwendung mit dem Akku-Baustellensauger VC-4X-22 beim kabellosen Betonschleifen und Staubabsaugen
Tank VC 3/4-T8 8-Liter-Auffangbehälter zur Verwendung mit dem Akku-Baustellensauger VC-4X-22 bei kabellosen Anwendungen zur Staubabsaugung
Hilti kabellose Baustellensauger

Entdecken Sie die kabellosen Baustellensauger

Schnelle Reinigung und bessere Staubkontrolle mit tragbarem Komfort

Die Entstehung von Staub lässt sich nicht vermeiden, aber Sie können ihn kontrollieren - egal, wo Sie arbeiten. Unsere kabellosen Bausauger sorgen für sauberere, sicherere und effizientere Baustellen.

Und dank der Leistung und Flexibilität der Nuron-Plattform können Sie jetzt kabellose Nass- und Trockenstaubabsaugung auch dort durchführen, wo kein Strom zur Verfügung steht.

Unsere akkubetriebenen Bauentstauber der Reihe VC 4X-22 für die mobile Reinigung

Kabellose Baustellensauger von Hilti bieten mehr Sicherheit

Mehr Sicherheit

Für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften beim Schleifen, Schneiden, Bohren und Trennen benötigen Sie keine Steckdose - unsere leistungsstarken Staubsauger arbeiten mit der kabellosen Nuron-Plattform.

Kabellose Baustellensauger von Hilti steigern die Produktivität

Mehr Produktivität

Arbeiten Sie intelligenter und mit weniger Unterbrechungen. Unsere kabellosen Baubsauger sind mit einer automatischen Filterreinigung ausgestattet, um die Leistung und Lebensdauer Ihrer Geräte und Werkzeuge zu erhöhen.

Kabellose Baustellensauger von Hilti bieten mehr Komfort

Mehr Komfort

Wählen Sie zwischen verschiedenen Mobilitätsoptionen, die alle auf hohe Leistung und Komfort ausgelegt sind. Kombinieren Sie Ihre kabellosen Nuron-Geräte mit einem wirklich kabellosen Staubsauger, der über einen Bluetooth®-Ein-/Ausschalter für den einfachen Zugriff verfügt. 

Kabellose Baustellensauger von Hilti bieten mehr Flexibilität

Mehr Flexibilität

Wählen Sie Ihre Aufbewahrungs- und Mobilitätsoption je nach Anwendung. Bei unserem modularen VC 4X-22 können Sie zwischen einem 8-Liter-Tank mit Rucksack für maximale Mobilität oder einem 15-Liter-Tank für anspruchsvollere Anwendungen wählen.

Hilti Bausauger VC 4x-22 für Nass- und Trockenreinigung mit Nuron Power

Kabellose Nass- und Trockenreinigung

VC 4X-22: Nuron-Power für wirklich kabellose Staubabsaugung

Mit seinem geringeren Gewicht, dem kleineren Behälter und dem optionalen Rucksackdesign bietet der VC 4X-22 zusätzliche Mobilität, wo immer Sie eine Staubabsaugung benötigen - nass oder trocken.

Aber machen Sie keine Kompromisse bei der Leistung zugunsten des Komforts: Der leistungsstarke Nuron-Akku des VC 4X-22 liefert eine Saugleistung von bis zu 67 l/s für nahezu staubfreies Arbeiten.

Und dank der automatischen Filterreinigung arbeiten Sie noch effizienter. Außerdem können Sie die Größe des Saugbehälters wählen, so dass Sie ihn für schnelle Reinigungsarbeiten verkleinern oder vergrößern können, um einen größeren Bereich oder schwierigere Aufgaben zu bewältigen.

Hilti Bausauger VC 2D-22 für Trockenreinigung mit Nuron Power

Keine Steckdose? Kein Problem!

Reinigen Sie Ihren Arbeitsbereich mit einem kabellosen Bausauger

Für das Aufsaugen von Staub nach getaner Arbeit ist der VC 2D-22 der praktische, kabellose Begleiter im Alltag. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 4l und einen Schultergurt für einen besseren und einfacheren Transport. Die manuelle Filterabreinigung ermöglicht den Filter sauber zu halten.

Aktiv für den Gesundheitsschutz

Sorgen Sie für eine saubere und vorschriftsmäßige Baustelle, indem Sie unsere kabellosen Staubsauger mit einer integrierten Staubmanagementlösung für Schneiden, Bohren, Entkernen und mehr kombinieren.

Hier geht es zu den Staubentfernungssytemen

Sie arbeiten lieber mit Kabel?

Mit unseren kabelgebundenen Hochleistungssaugern entfernen Sie schnell und effizient schweren Staub und nassen Schlamm beim Schleifen, Schneiden, Bohren und Entkernen.

Hier geht es zu den kabelgebundenen Staubsaugern

Wir stehen zu unseren Geräten

Sie erhalten bis zu zwei Jahre lang kostenlosen Geräteservice für Ihren Baustaubsauger. Nach diesem Zeitraum sind Reparaturen auf etwa ein Drittel des Listenpreises des Geräts begrenzt.