REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

Hilti Store Saarbrücken

Hilti Store Information

Adresse

Im Rotfeld 22

66115 Saarbrücken

Deutschland

Öffnungszeiten

So

Geschlossen

Mo

07:30 - 12:30 13:00 - 16:00

Di

07:30 - 12:30 13:00 - 16:00

Mi

07:30 - 12:30 13:00 - 16:00

Do

07:30 - 12:30 13:00 - 16:00

Fr

07:30 - 12:30 13:00 - 15:00

Sa

Geschlossen


Hilti Stores in Ihrer Nähe

Hilti Store Kaiserslautern

59,3 km Entfernung

Hilti Store Landau

83,3 km Entfernung