Suchergebnisse
626 Produkte für "CFS-T RR"
Filter

- Beschreibung
- Acrylkleber zum Abdichten von Fugen zwischen Türzargen/Fensterrahmen
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 5 - 40 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -20 - 80 °C
- Chemische Basis
- Acrylat

- Beschreibung
- Klebemembran zur Abdichtung von Fenster- und Türlaibungen
- Luftdichtheit (EN 1026)
- a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
- Länge
- 25 m
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 5 - 40 °C

- Beschreibung
- Nietnasenstücke zum Befestigen von Stahl-, Aluminium- und Edelstahlnieten mit Ihrem RT 6-22 Akku-Blindnietgerät (verfügbare Größen von 2,4 mm bis 4,8 mm)
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Extrem schnell aushärtender Zweikomponenten-Füllschaum für produktive Befestigungen von Türzargen
- Schaumausbeute (bis zu)
- 5 l
- Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 30 s
- Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 3 min

- Beschreibung
- Verzinkter, profilierter Rahmennagel für das Bolzensetzgerät GX 90-WF zur Befestigung von Holz an Holz
- Application 01
- Dach- und Konterlatten
- Advantage 01
- Verzinkte Nägel mit hoher Qualität zur Verwendung im trockenen Innenbereich – erfüllen die Spezifikationen der Nutzungsklassen 1 und 2 gemäß der Norm EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
- Untergrundmaterial
- Holz

Premium
- Beschreibung
- Versenkbohrer-Sets gemäß DIN 355 zum Ansenken und Entgraten von Bohrlöchern in Metall
- Einsteckenden
- Glattschaft
- Produktklasse
- Premium

- Beschreibung
- Zweikomponenten-Füllschaum für produktive Befestigungen von Türzargen
- Schaumausbeute (bis zu)
- 13 l
- Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 8 min
- Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 15 min

- Beschreibung
- Magazinierte Hochleistungsnägel, die mit Bolzensetzgeräten in Beton und Stahl gesetzt werden
- Untergrundmaterial
- Beton (weich), Beton (hart), Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton)
- 80 mm
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
- 6 mm

- Beschreibung
- Standard-Bit für Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Application 01
- ¼"-Sechskant-Einsteckende zur Verwendung mit allen herkömmlichen Bithaltern (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Merkmal
- Standard-Bits
- Advantage 01
- Einfache und robuste Bauweise

- Beschreibung
- Klebemembran zur Abdichtung von Fenster- und Türlaibungen
- Luftdichtheit (EN 1026)
- a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
- Länge
- 25 m
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 5 - 40 °C

- Beschreibung
- Klebemembran zur Abdichtung der Außenfugen von Fenster- oder Türrahmen
- Länge
- 25 m
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 5 - 40 °C
- Dichtigkeit gegen Schlagregen (EN 1027, min. Wert)
- 1200 Pa

- Beschreibung
- Universell einsetzbares Erdleitersetzwerkzeug mit SDS max-Einsteckende (TE-Y) und TE-S Schaft
- Einsteckenden
- TE-S, TE-Y (SDS Max)
- Anwendung
- Eintreiben von Stangen und Pfählen
- Untergrundmaterial
- Grund

- Beschreibung
- Nietnasenstückset zum Befestigen von Stahl-, Aluminium- und Edelstahlnieten mit Ihrem RT 6-22 Akku-Blindnietgerät (Set enthält 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm)
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Magazinierte Clean-Tec Kartuschen zur Verwendung mit dem pulverbetriebenen Bolzensetzgerät DX 6
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 6
- Kartuschenfarbe
- Titan
- Lagertemperatur - min
- 5 °C

Ultimate
- Beschreibung
- Schwarzer Dämmstoffbefestiger für Steinwolle auf Beton
- Anwendung
- Dämmung mit Steinwolle
- Dämmmaterial
- Mineral wool
- Untergrundmaterial
- Beton (weich), Beton (hart), Beton (ungerissen), Stahl, Mauerwerk (Kalkvollstein)

- Beschreibung
- Profi-Bithalter mit Schnellwechselfunktion
- Application 01
- Passt zu allen 1/4"-Schraubendrehereinsätzen gemäß DIN 3126 C 6.3 und E 6.3
- Merkmal
- Sonstige
- Advantage 01
- Schnellspanneinrichtung für den schnellen Bitwechsel mit nur einer Hand – Bit wird sicher im selbstverriegelnden Bithalter gehalten

- Beschreibung
- Hand-Schraubendreher im Beutel mit austauschbaren Bits zum manuellen Eindrehen von Schrauben
- Application 01
- Tasche mit 16 Bits (89 mm) für die universelle Verwendung in Elektrogeräten oder als Hand-Schraubendreher
- Merkmal
- Torsions-Bits
- Advantage 01
- Schnellspannaufnahme für den Bitwechsel mit nur einer Hand plus Freidrehhülsen für ein schnelles und komfortables Drehen des Schraubers

- Beschreibung
- Tragprofil für Kassettensystem
- Höhe
- 40 mm
- Breite
- 110 mm
- Länge
- 6000 mm

- Beschreibung
- Haken-, Ringsteckdübel
- Kopfkonfiguration
- Ösenschraube, Hakenschraube
- Umgebungsbedingungen
- Innen, trockene Umgebung
- Zulassungen / Prüfberichte
- k. A.


- Beschreibung
- Agraffe zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
- Höhe
- 63.5 mm
- Länge
- 50 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66

- Beschreibung
- Agraffe zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
- Höhe
- 63.5 mm
- Länge
- 50 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66

- Beschreibung
- Agraffe zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidungen mittels Gewindefurchschrauben
- Höhe
- 63.5 mm
- Länge
- 50 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- Aluminium EN AW-6063 T66

- Beschreibung
- Agraffe zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidungen mittels Gewindefurchschrauben
- Höhe
- 63.5 mm
- Länge
- 40 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- Aluminium EN AW-6063 T66

- Beschreibung
- Magazinierter Schalungsnagel zur Verwendung mit Bolzensetzgeräten für vorübergehende Befestigungen auf Beton
- Untergrundmaterial
- Beton (weich), Mauerwerk (Kalkvollstein), Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton)
- 80 mm
- Korrosionsschutz
- Galvanisch verzinkt, <20 µm

Ultimate
- Beschreibung
- Dämmstoffbefestiger zur Befestigung von Steinwolle, EPS, XPS, PIR, PUR, Holzwolle und Faserzementplatten an weichem und hartem Beton, Mauerwerk und Stahl
- Anwendung
- Dämmung mit steifen Platten, Dämmung mit Steinwolle
- Dämmmaterial
- Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Hartplatte (z. B. XPS, PUR, PIR)
- Untergrundmaterial
- Beton (weich), Beton (hart), Beton (ungerissen), Stahl, Mauerwerk (Kalkvollstein)

- Beschreibung
- Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-60 Schienekonstruktionen in Erdbebenzonen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

Standard
- Beschreibung
- Magazinierte Hochleistungsnägel mit Stahl-Unterlegscheibe für Bolzensetzgeräte zur Befestigung in Beton
- Untergrundmaterial
- Beton (weich), Mauerwerk (Kalkvollstein)
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton)
- 80 mm
- Korrosionsschutz
- Galvanisch verzinkt, <20 µm

- Beschreibung
- Premium-Einzelnagel mit Stahl-Unterlegscheibe für Bolzensetzgeräte zur Befestigung in Beton
- Untergrundmaterial
- Beton (weich), Mauerwerk (Kalkvollstein)
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton)
- 80 mm
- Korrosionsschutz
- Galvanisch verzinkt, <20 µm

Premium
- Beschreibung
- Versenkbohreinsatz zum Anksenken und Entgraten von Bohrlöchern in Metall gemäß DIN 355
- Einsteckenden
- Glattschaft
- Produktklasse
- Premium

- Beschreibung
- Vormontierter Verbinder zur Befestigung von Montageschienen um Gewindestangen zur seismischen Abspannung, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- HMC Montageschiene
- Untergrundmaterial
- Stahl
- Werkstoff, Korrosion
- Rohstahl, schweißbar, Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
- Schienenprofil
- HMC 40/22, HMC 50/30, HMC 52/34, HMC-T 29/20

Premium
- Beschreibung
- Blanker, profilierter Rahmennagel für das Setzgerät GX 90-WF zur Befestigung von Holz an Holz
- Application 01
- Ständerwandbau
- Advantage 01
- Premiumnagel mit hoher Qualität zur Verwendung im trockenen Innenbereich – erfüllt die Spezifikationen der Nutzungsklasse 1 gemäß der Norm EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
- Untergrundmaterial
- Holz

- Beschreibung
- Langlebigere Trennscheibe zum Schneiden von Stahlschienen mit festen Schienentrennschleifern mit Klemme
- Untergrundmaterial
- Schiene
- Werkzeugtyp
- Schienensäge (fest)
- Blatt-/Scheibenform
- Flach, Form 1

- Beschreibung
- Schalungsanschlag mit vormontiertem Nagel zum Positionieren von Schalungen auf Betonfundamenten
- Abmessungen (LxBxH)
- 49.3 x 49.3 x 32.2 mm
- Material
- Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Halogenfrei, Silikonfrei
- Farbe
- Lichtgrau (RAL 7035)

- Beschreibung
- Ersatzteile und optionales Zubehör für den Hilti Akku-Nibbler (Matrizen, Stempel, Führungen und Gerätekoffer)
Keine technischen Daten verfügbar

Premium
- Beschreibung
- Schalungsanschlag zum Positionieren von Schalungen auf Betonfundamenten
- Abmessungen (LxBxH)
- 49.3 x 49.3 x 32.2 mm
- Material
- Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Halogenfrei, Silikonfrei
- Farbe
- Lichtgrau (RAL 7035)

- Beschreibung
- Spannspindel
- Zubehörtyp
- Befestigungselemente
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- M12-Spannspindel für kompakte Grundplatten (Gesamtlänge 125 mm)

Premium
- Beschreibung
- Schalungs-Einzelnagel zur Verwendung mit Bolzensetzgeräten auf Beton
- Untergrundmaterial
- Beton (weich), Mauerwerk (Kalkvollstein), Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton)
- 80 mm
- Korrosionsschutz
- Galvanisch verzinkt, <20 µm

- Beschreibung
- Geschliffener Premium-HSS-Bohrer zum Einbringen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Metall, gemäß den Vorgaben von DIN 338
- Einsteckenden
- Glattschaft
- DIN
- DIN 338

- Beschreibung
- Agraffe zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
- Höhe
- 63.5 mm
- Länge
- 50 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66

- Beschreibung
- Agraffe zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
- Höhe
- 63.5 mm
- Länge
- 50 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66

- Beschreibung
- Säulenanschluss
- Zubehörtyp
- Adapter
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Komplettes Säulenkreuzsystem

- Beschreibung
- Reiniger zum Entfernen von nicht ausgehärtetem Schaum von den meisten Arbeitsflächen und um das Auspressgerät herum
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Schaumauspressgerät mit verlängertem Lauf und ergonomischem Design, ideal für schwer zugängliche Stellen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Zubehör zur Verwendung mit kompatiblen Hilti Schäumen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- BS Werkzeugaufnahmen für Hilti Diamantbohrgeräte
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Schlanker Edelstahl-Zentrierring zur Positionierung von Bohrern in Gitterrosten mit Öffnungen von mehr als 13 x 18 mm
- Länge
- 80 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- Nichtrostender Stahl

- Beschreibung
- Anbohrhilfe & Zentrierbohrer
- Zubehörtyp
- Anbohrhilfen
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Anbohrhilfe-Austauschset für Werkzeuge mit BI+ Werkzeugaufnahme

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport mehrerer Nuron Geräte mit Zubehör
- Zubehörtyp
- Gerätekoffer

- Beschreibung
- Anbohrhilfe & Zentrierbohrer
- Zubehörtyp
- Anbohrhilfen
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Anbohrhilfe-Austauschset für Werkzeuge mit M27 Werkzeugaufnahme

- Beschreibung
- Auspressgeräte
- Kategorie Auspressgerät
- Auspressgerät für Foliengebinde (600 ml)

- Beschreibung
- Spannspindel
- Zubehörtyp
- Befestigungselemente
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- M16-Spannspindel für große Grundplatten (Gesamtlänge 250 mm)

- Beschreibung
- BS Werkzeugaufnahmen für Hilti Diamantbohrgeräte
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport mehrerer Nuron Geräte mit Zubehör
- Zubehörtyp
- Gerätekoffer

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport mehrerer Nuron Geräte mit Zubehör
- Zubehörtyp
- Gerätekoffer

- Beschreibung
- Spannspindel
- Zubehörtyp
- Befestigungselemente
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- M16-Spannspindel für kompakte Grundplatten (Gesamtlänge 130 mm)

- Beschreibung
- BS Werkzeugaufnahmen für Hilti Diamantbohrgeräte
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannspindel
- Zubehörtyp
- Befestigungselemente
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- M12-Spannspindel für große Grundplatten (Gesamtlänge 195 mm)

- Beschreibung
- Spannspindel
- Zubehörtyp
- Befestigungselemente
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Lange M12-Spannspindel für große Grundplatten (Gesamtlänge 275 mm)