Suchergebnisse
626 Produkte für "CFS-T RR"
Filter

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Mutter: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 6 mm


- Beschreibung
- Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Schraube: A4-70- DIN EN ISO 3506-1
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Krallenplatte: S235JR - DIN EN 10025, Bügel: S235JRG2 - DIN EN 10025, Mutter - DIN 50961
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Trägerklammer zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen
- Werkstoffzusammensetzung
- GJMW400-5 - EN 1562
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur Befestigung von Gewindestangen an Stahlträgern ohne Innengewinde
- Untergrundmaterial
- Stahl
- Werkstoffzusammensetzung
- EN-GJMB – EN 1562
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Außergewöhnlich leistungsstarker Abbruchhammer für schwere Beton-Abbrucharbeiten, zum Trennen von Asphalt, für Erdarbeiten und zum Setzen von Erdleitern
- Arbeitsrichtung
- Boden
- Werkzeugaufnahme
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 27.1 kg


- Beschreibung
- Kompaktes, leichtes Diamantbohrgerät für handgeführte Nassbohrungen für Schwerlastdübel und Armierungsanschlüsse von 8 bis 35 mm (5/16 bis 1-3/8")
- Durchmesserbereich
- 8 - 35 mm
- Untergrundmaterial
- Beton, Mauerwerk
- Betriebsart
- Hand- oder Ständergeführtes Bohrsystem



- Beschreibung
- Nivelliergerät für häufig anfallende Nivellierarbeiten mit 20fach-Vergrößerung
- Vergrößerung
- 20 x
- Kompensatortyp
- Luftdämpfung
- IP-Schutzklasse
- IP55 (EN 60529)

- Beschreibung
- Nivelliergerät für häufig anfallende Nivellierarbeiten mit 28fach-Vergrößerung
- Vergrößerung
- 28 x
- Kompensatortyp
- Luftdämpfung
- IP-Schutzklasse
- IP55 (EN 60529)

- Beschreibung
- Schwingschleifer mit Drehzahlsteuerung und reduzierten Vibrationen für ein effizienteres Abschleifen großer Flächen
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.8 kg
- Schwingzahl - Bereich
- 10000 - 20000 U/Min
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 81 dB (A)

- Beschreibung
- Netzbetriebener Exzenterschleifer mit runder Platte
- Schleifteller - Durchmesser
- 150 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.2 kg
- Schwingzahl - Bereich
- 10000 - 20000 U/Min


Nuron
- Beschreibung
- Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (Nuron-Akku-Plattform)
- Nietmaterial
- Aluminum, Stahl, Nichtrostender Stahl
- Gerätenasengrößen
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Zugkraft
- 10000 N

- Beschreibung
- Hochpräziser Grünlicht-Kombilaser mit 2 Linien und 4 Punkten zum Loten, Nivellieren, Fluchten und Abstecken rechter Winkel
- Genauigkeit
- ±2 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 40 m (Linien), 100 m (Linien, mit Empfänger)
- Maximale Laufzeit
- 8 h

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Krallenplatte: S235JR - DIN EN 10025, Bügel: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur Befestigung von Gewindestangen an Stahlträgern mit Innengewinde
- Untergrundmaterial
- Stahl
- Werkstoffzusammensetzung
- EN-GJMB – EN 1562
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Magnetische Halterungen, Wandbefestigungen und Adapter für multidirektionale Laser
Keine technischen Daten verfügbar

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Metallprofilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp
- C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Doppelschnittschere für schnelle Schnitte in Blechen und Profilen bis 2,5 mm│12 Gauge – inklusive Hilti SSH CS Klingen (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp
- Flachblech, C-L-U-Profil
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2.2 kg

- Beschreibung
- C-Schienenprofil aus Edelstahl (A2) für leichte Anwendungen
- Höhe
- 20.6 mm
- Werkstoffstärke
- 2 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4301 (A2) - EN 10088


- Beschreibung
- C-Schienenprofil aus Edelstahl (A2) für mittelschwere Anwendungen
- Zulassungen
- VDE Test Potenzialausgleich MQ-System
- Höhe
- 41.3 mm
- Werkstoffstärke
- 2 mm


- Beschreibung
- Gummieinlage
- Zulassungen
- Schallschutzgeprüft
- Werkstoffzusammensetzung
- EPDM
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- C-Schienen-Doppelprofil aus Edelstahl (A2) für mittelschwere Anwendungen
- Höhe
- 41.2 mm
- Werkstoffstärke
- 2 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4301 (A2) - EN 10088

- Beschreibung
- Zubehör für Akku-Blindnietgerät RT 6-A22
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Mischer und Verlängerungen für Injektionsmörtel
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten kompatibler Hilti Staubsauger
- Zubehörtyp
- Fernbedienungen
- Zu verwenden mit
- VC 140-2-22, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8

- Beschreibung
- Führungsschienen und Schienenzubehör für Hilti Wandsägen
- Zubehörtyp
- Schienenzubehör

- Beschreibung
- Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten kompatibler Hilti Staubsauger
- Zubehörtyp
- Fernbedienungen
- Zu verwenden mit
- VC 20L-X, VC 20M-X, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T8

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Schellen
- Zu verwenden mit
- IC RC

- Beschreibung
- Seitengriff für Abbruch- und Meißelhämmer
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Seitengriff für Abbruch- und Meißelhammer

- Beschreibung
- Hammerkopfschrauben zur Verwendung mit HAC-C(-P) Ankerschienen
- Schienenprofil
- HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C-P 40/22 L, HAC-C-P 50/30 L, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
- PROFIS Software
- Ja
- Produkttyp
- Hammerkopfschrauben


- Beschreibung
- Stufenbohrer für X-PGR-RU Gitterrostbefestiger
- Application 01
- Vorbohren für X-GR-RU Befestigungen auf dickem Stahl
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- XBT 4000-A
- Advantage 01
- Stufenbohrer stellt konstant die richtige Bohrlochtiefe sicher

- Beschreibung
- Funkfernbedienung für die NUN 10K-22 Hydraulikpumpe zum Schneiden und Crimpen aus der Ferne
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Zubehör und Ersatzteile für Ihr Akku-Blindnietgerät RT 6-22 wie Stiftsammler, Schieber, Nasenhalter und Haltenasen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Zubehör und Ersatzteile für Ihr Akku-Blindnietgerät RT 6-22 wie Stiftsammler, Schieber, Nasenhalter und Haltenasen
Keine technischen Daten verfügbar

Neu
- Beschreibung
- Zubehör und Ersatzteile für Ihr Akku-Blindnietgerät RT 6-22 wie Stiftsammler, Schieber, Nasenhalter und Haltenasen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Zubehör und Ersatzteile für Ihr Akku-Blindnietgerät RT 6-22 wie Stiftsammler, Schieber, Nasenhalter und Haltenasen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Zubehör und Ersatzteile für Ihr Akku-Blindnietgerät RT 6-22 wie Stiftsammler, Schieber, Nasenhalter und Haltenasen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Zubehör und Ersatzteile für Ihr Akku-Blindnietgerät RT 6-22 wie Stiftsammler, Schieber, Nasenhalter und Haltenasen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Querverbindungsknopf (flach) zur Befestigung dreier MT Schienen aneinander, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Rohrstütze zur Verbindung von Rohrsätteln mit der Oberseite eines senkrecht verlaufenden Montageträgers
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Modulplatte für die Montage modularer Systeme auf Baustahl ohne Direktbefestigung
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 12 mm

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung ATC zum Bohren und Meißeln in Beton (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 3.9 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 10 - 25 mm
- Einzelschlagenergie
- 3.8 J




- Beschreibung
- Leistungsstarker Bohrhammer mit D-Handgriff, SDS Plus (TE-C)-Werkzeugaufnahme und Feinmeißelfunktion
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 3.38 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 6 - 16 mm
- Einzelschlagenergie
- 2.3 J


Nuron
- Beschreibung
- Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit großem Bohrbereich, Feinmeißel und Schnellwechselaufnahme (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.84 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 6 - 18 mm
- Einzelschlagenergie
- 2.6 J




Nuron
- Beschreibung
- Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.45 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 4 - 14 mm
- Einzelschlagenergie
- 2.3 J




Nuron
- Beschreibung
- Kompakter und leichter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit Pistolengriff für leichteste Handhabung bei Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.3 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 4 - 12 mm
- Einzelschlagenergie
- 1.5 J

- Beschreibung
- Leistungsstarker SDS plus (TE-C) Bohrhammer für schwere Bohrarbeiten und Korrekturmeißeln mit Active Torque Control (ATC) und Active Vibration Reduction (AVR)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 4 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 10 - 20 mm
- Einzelschlagenergie
- 3.6 J





- Beschreibung
- Kompakter und leichter SDS Plus (TE-C) Bohrhammer mit einer Funktion und Pistolengriff – zum Bohren in Beton
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.4 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 4 - 12 mm
- Einzelschlagenergie
- 1.5 J


- Beschreibung
- Kompakter SDS Plus (TE-C) Bohrhammer mit zwei Funktionen und Pistolengriff – für Hammerbohren und Bohren ohne Schlag
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.7 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 4 - 12 mm
- Einzelschlagenergie
- 1.8 J


- Beschreibung
- Leistungsstarker SDS-Plus Bohrhammer für den Netzbetrieb zum Schlagbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 3 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 6 - 16 mm
- Einzelschlagenergie
- 2.5 J


- Beschreibung
- Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Bohrhammer mit drei Funktionen, Pistolengriff und Feinmeißel für verschiedene Anwendungen
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 3.1 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 6 - 16 mm
- Einzelschlagenergie
- 2.5 J


Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung ATC für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton (Nuron)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 6.3 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 18 - 40 mm
- Durchmesserbereich für Schlagbohren
- 12 - 100 mm




Nuron
- Beschreibung
- Kompakter SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit geringerem Gewicht, mehr Leistung und weniger Vibrationen zum Bohren und Meißeln in Beton (Nuron Akku)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 5.5 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 16 - 35 mm
- Durchmesserbereich für Schlagbohren
- 12 - 82 mm



- Beschreibung
- Unser kompaktester SDS Max (TE-Y) Bohrhammer für mehr Komfort und Kontrolle beim Bohren und Meißeln in Beton, Stein und Mauerwerk
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 6.1 kg
- Einzelschlagenergie
- 6 J
- Durchmesserbereich für Schlagbohren
- 12 - 82 mm




- Beschreibung
- Vielseitiger und leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Bohrhammer für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton, mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 6.8 kg
- Einzelschlagenergie
- 7.8 J
- Durchmesserbereich für Schlagbohren
- 12 - 100 mm