Suchergebnisse
626 Produkte für "CFS-T RR"
Filter

- Beschreibung
- Verstellbare Winkelkonsole zur Montage von T-förmigen Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Brandschutz-Modulbox zur Abdichtung rund um Kabel, Kabelbündel und Leerrohre
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- -5 - 40 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 5 - 40 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -15 - 60 °C




- Beschreibung
- Vorgeformte Brandschutzsteine zur Durchführung von Kabeln sowie brennbaren und nicht brennbaren Rohren
- Zulassungen
- Z-19.53-2362, Z-19.53-2423, Z-19.53-2431
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 4.4 g/l
- Max. Wandöffnung (BxH)
- 1000 x 1000 mm







- Beschreibung
- Renovierung von versiegelten Kabeldurchführungen, Kabeltrassen und gemischten Durchführungen; vorhandener, alter Brandschutz muss nicht entfernt werden
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- -5 - 40 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 5 - 40 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -15 - 60 °C






- Beschreibung
- Durchführung für stark genutzte Kabel mit optimaler Kontrolle der Luftdurchströmung
- Baustoffklasse (EN 13501-1)
- E
- Produktklasse
- Ultimate
- Anwendungstemperatur - Bereich
- -5 - 50 °C



- Beschreibung
- Leicht anzuwendender flexibler Brandschutzschaum zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um Kabel- und Kombidurchführungen
- Ungefähre Aushärtedauer
- 10 min.
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 10 - 35 °C
- Inhalt pro Dose/Kartusche
- 325 ml


- Beschreibung
- Zubehör für CFS-C EL Endlos-Brandschutzmanschetten
- Kategorie Auspressgerät
- k. A.

- Beschreibung
- Zubehör für CFS-C EL Endlos-Brandschutzmanschetten
- Kategorie Auspressgerät
- k. A.

- Beschreibung
- Universalkitt zur Herstellung einer flexiblen Brandschutzdichtung für Baufugen und Durchführungen
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 49.5 g/l
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 2 - 40 °C
- Ungefähre Aushärtedauer
- 3 mm/3 Tage






- Beschreibung
- Dichtmasse auf Silikonbasis – bietet maximale Bewegung bei Fugen und Rohrdurchführungen mit Brandschutzanforderungen
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 27 g/l
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 5 - 40 °C
- Ungefähre Aushärtedauer
- 2 mm/3 Tage





- Beschreibung
- Fugendichtspray mit langer Haltbarkeit für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, in denen die Masse schnell aushärtet
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 65.9 g/l
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 2 - 40 °C
- Ungefähre Aushärtedauer
- 2 mm/Tag





- Beschreibung
- Verstellbare Winkelkonsole zur Montage von T-förmigen Montageschienen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MM Montageschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
- Oberfläche
- Galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Knotenblech für T-förmige Verbindungen mit MT-70 und MT-80 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Knotenblech für T-förmige Verbindungen mit MT-80, MT-90 oder MT-100 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Tragbarer Gerätebalancer für Baustellen mit aktiver Gewichtsverteilung für Schwerelosigkeit bei schweren Abbrucharbeiten und Bohrungen (Nuron Akku-Plattform)
- Riemengröße
- 1800 mm
- Gewicht
- 7.75 kg
- Maximale Last
- 17 kg

- Beschreibung
- Flansch für die Konstruktion von T-Trägern mit MT Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Abstandsmontagesystem inkl. thermischer Trennung für Befestigungen in Wänden aus Beton und Mauerwerk mit WDVS Systemen
- Werkstoff, Korrosion
- Edelstahl, A4, Kohlenstoffstahl, Festigkeit 8.8, verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Außen
- Untergrundmaterial
- Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)

- Beschreibung
- Hammerkopfschraube zur Befestigung von Verbindern und anderen Konstruktionselementen an MIQ Montageträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Bolzen: Festigkeit 8.8 - DIN ISO 898, Kunststoff: PBT
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur rechtwinkligen Befestigung von MI Montageträgern aneinander
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; gezahnte Platte EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Montage auf Ständer oder Oberfläche, erhöht die Kapazität von Brandschutzmanschetten und vereinfacht die Kabelführung
- Maximale Wandstärke
- 300
- Produktklasse
- Ultimate
- Anwendungstemperatur - Bereich
- -5 - 50 °C

Ultimate
- Beschreibung
- Bohrkrone der höchsten Leistungsklasse für alle Arten von Beton – zur Verwendung mit dem DD EC-1 und DD 30-W, C+ Einsteckende
- Zu verwenden mit
- DD 30-W
- Untergrundmaterial
- Beton
- Bohrmodus
- Handgeführt, Ständergeführt


- Beschreibung
- Bohrkrone der Ultimate-Leistungsklasse zum Kernbohren in stark abrasivem Beton – zur Verwendung mit DD EC-1 und DD 30-W (inkl. Hilti C+ Einsteckende)
- Zu verwenden mit
- DD 30-W
- Untergrundmaterial
- Beton (abrasiv)
- Bohrmodus
- Handgeführt, Ständergeführt


- Beschreibung
- Wirtschaftlicher, zeitsparender Dämmstoffbefestiger mit ETA-Zulassung zur Befestigung der meisten Dämmstoffe auf Beton und Mauerwerk
- Untergrundmaterial
- Mauerwerk (Vollstein), Mauerwerk (Lochstein), Beton (hart), (Poren-)Beton, Beton (weich)
- Funktionsprinzip
- Schlagdübel
- Dämmmaterial
- Steinwolle, Weichplatte (z. B. EPS), Hartplatte (z. B. XPS, PUR, PIR)

- Beschreibung
- Premium-Diamanttrennscheibe mit durchgehender Schneide für verschiedene Untergründe
- Werkzeugtyp
- Winkelschleifer
- Untergrundmaterial
- Mauerwerk, Naturstein, Beton, Beton (bewehrt)
- Produktklasse
- Premium


- Beschreibung
- Profi-Bit mit Torsionszone und Haltefunktion für besseren Halt in Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Merkmal
- Torsions-Bits
- Einsteckenden
- 1/4" Sechskant

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Flachplattenverbinder zum Verbinden von Schienen im rechten Winkel
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Leichtes Basisprofil für den Einsatz in Innenbereichen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl S280 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Gerätetasche für den Transport des EXO-T-22 Gerätebalancers
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Auspressgeräte
- Kategorie Auspressgerät
- Auspressgerät für Kartusche (310 ml)

- Beschreibung
- Extrem schnell aushärtender Zweikomponenten-Füllschaum für produktive Befestigungen von Treppenstufen
- Schaumausbeute (bis zu)
- 2.5 l
- Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 50 s
- Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
- 3 min

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder für Montageträger für die Montage und Abstützung modularer Tragstrukturen in mäßig korrosiven Umgebungen
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Verzinkte Rohrschelle für maximale Produktivität in Kälteanwendungen mit einer Dämmstoffstärke von 31–50 mm
- Zulassungen
- Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung
- 20 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit
- -40 - 105 °C

- Beschreibung
- Profi-Bit mit Torsionszone für Anwendungen für weichen Schraubfall
- Application 01
- ¼"-Sechskant-Einsteckende zur Verwendung mit allen herkömmlichen Bithaltern (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Merkmal
- Torsions-Bits
- Advantage 01
- Elastische Torsionszone im Bitschaft dämpft höhere Belastungen – der Bohrer verformt sich leicht während des Betriebs, was eine höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer sicherstellt

- Beschreibung
- Profi-Bitsatz mit Torsionszone für Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Application 01
- ¼"-Sechskant-Einsteckende zur Verwendung mit allen herkömmlichen Bithaltern (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Merkmal
- Torsions-Bits
- Advantage 01
- Elastische Torsionszone im Bitschaft fängt höhere Lasten auf – weil sich der Bohrer unter Schlagbelastung leicht verdreht, kann er länger genutzt werden

- Beschreibung
- Leichtes Basisprofil für den Einsatz in Außenbereichen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl S280 oder besser
- Oberfläche
- Bechichtung für den Außenbereich – ZM
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Flügelbeschlag zur Montage von Schienekonstruktionen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Grundplattenverbinder zur Verankerung leichter Profilschienenkonstruktionen in Beton oder Stahl
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Gezahnte Ankerschienen in individuellen Größen und Längen zur Montage an der Oberseite von Platten; geeignet für 3D-Lasten
- Untergrundmaterial
- Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Werkstoff, Korrosion
- Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
- Schienenprofil
- HAC-T50 EDGE, HAC-T50 EDGE C, HAC-T50 EDGELite


- Beschreibung
- WDVS Schraubdübel (Neubau, Renovierung)
- Untergrundmaterial
- Mauerwerk (Vollstein), Mauerwerk (Lochstein), Beton (hart), (Poren-)Beton, Beton (weich)
- Funktionsprinzip
- WDVS Schraubdübel (Neubau, Renovierung)
- Dämmmaterial
- Weichplatten (z. B. EPS)

Premium
- Beschreibung
- Spiralbohrer-Set für glatte, präzise Bohrlöcher in Holz
- Einsteckenden
- Glattschaft
- Untergrundmaterial
- Holz
- Arbeitsmodus
- Bohren

- Beschreibung
- Sehr robuster Edelstahl-Tag mit hoher Beständigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen und Abrieb, mit mehreren Befestigungsmöglichkeiten für eine Vielzahl an Anwendungen
- Abmessungen (LxBxH)
- 19 x 1.2 x 43 mm
- Barcodetyp
- 2D-Barcode (Datenmatrix ECC200)
- Betriebstemperaturbereich
- -40 - 200 °C

- Beschreibung
- Leicht formbares Brandschutzband, das die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch große Öffnungen verhindert
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 2 g/l
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 0 - 40 °C
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- -5 - 40 °C


- Beschreibung
- Trägerklammer zur Befestigung von MT-70 und MT-80 Montageträgern an Stahlträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Trägerklammer zur Befestigung von MT-90 und MT-100 Montageträgern an Stahlträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Flügelbeschlag zur Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Grundplattenverbinder zur Verankerung leichter Profilschienenkonstruktionen in Beton oder Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkter Schalldämpfer für den Einsatz mit Druckbelastungen
- Zulassungen
- Schallschutzgeprüft
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbindungsteil: chromatierter galvanisch verzinkter Stahl, Dämmstoff: EPDM
- Widerstand
- Sonnenlicht, Witterung, Umwelteinflüsse

- Beschreibung
- Widerstandsfähiger Aluminium-Tag mit Metallseil für stark strapazierte Betriebsmittel
- Abmessungen (LxBxH)
- 26 x 9.4 x 35 mm
- Barcodetyp
- 2D-Barcode (Datenmatrix ECC200)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 - 65 °C

- Beschreibung
- Tragegurte für den Gerätebalancer EXO-T-22 mit universeller Passform für verschiedene Gerätegrößen, ideal bei schweren Abbruch- und Bohrarbeiten
- Gewicht
- 0.34 kg

- Beschreibung
- Tragegurte für den Gerätebalancer EXO-T-22 mit universeller Passform für verschiedene Gerätegrößen, ideal bei schweren Abbruch- und Bohrarbeiten
- Gewicht
- 0.35 kg

- Beschreibung
- Zweiflügeliger Beschlag zur Verbindung von drei Montageschienen innerhalb einer 3D-Konstruktion
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Dreiflügeliger Beschlag zur Verbindung von vier Montageschienen innerhalb einer 3D-Konstruktion
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Verstellbare Abstützung für die Montage von MT Montageträgerkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder für Montageträger für die Montage und Abstützung modularer Trägerstrukturen in mäßig korrosiven Umgebungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- DIN-Kabelpresseinsätze mit 6 Tonnen Presskraft für Verbindungen aus Kupfer bis 240 mm²
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- DIN-Pressbacken mit 6 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Aluminium bis 300 mm²
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- DIN-Pressbacken mit 12 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Kupfer bis 300 mm²
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- DIN-Pressbacken mit 12 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Aluminium bis 300 mm²
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Agraffe zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidungen mittels Hinterschnittankern
- Höhe
- 63.5 mm
- Länge
- 80 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- Aluminium EN AW-6063 T66