REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Nuron-Powerbank – verwandeln Sie jedes Nuron-Akkupaket in eine tragbare Stromquelle, mit der Sie alle Ihre USB-Geräte schnell und vollständig aufladen können
  • Gleichzeitiges Aufladen – 2 USB-Anschlüsse und kabelloses Aufladen ermöglichen das schnelle Aufladen mehrerer Geräte zur gleichen Zeit
  • Entwickelt für den realen Einsatz auf der Baustelle – kompakte Größe und robustes Gehäuse bieten ein tragbares Netzteil zum Aufladen all Ihrer Geräte vor Ort oder unterwegs
  • Integrierte Taschenlampe – LED-Leuchte, mit der das 22-V-Nuron-Akkupaket zur praktischen Taschenlampe wird
  • Zukunftssicheres Design – USB-A- und USB-C-Anschlüsse sind mit den neuesten Mobilgeräten und allen zukünftigen Nuron-Akkupaketen kompatibel
Anwendungen
  • Adapter, mit dem jedes Nuron-Akkupaket USB-Geräte wie Laptops, Tablets, Telefone und mehr aufladen kann
  • Kabelloses Aufladen des Telefons (bis zu 10 W)
  • USB-C Power Delivery-Laden (bis zu 65 W)
  • USB-A-Laden (bis zu 18 W)

Technische Dokumente & Videos