REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Für Elektroinstallateure entwickelt – unser Akku-Setzgerät der nächsten Generation mit Optionen für längere Nägel bietet eine schnellere, zuverlässigere Alternative zum Bohren und Verankern (sogar für Gewindebolzen) und hilft Ihnen, bei jeder Befestigung Zeit zu sparen
  • Konstantere Befestigungsqualität – der mechanische Antrieb bietet eine zuverlässigere Befestigung und eine bessere Setzrate, und das alles ohne den Lärm, den Rückstoß, die Wartung und die Kosten beim gasbetätigten Befestigen
  • Kompromisslose kabellose Leistung – treiben Sie bis zu 1000 Nägel pro Stunde ein, dank der revolutionären Nuron-Akkus und des effizienteren bürstenlosen Motors
  • Intelligente Funktionen – Nagel-Nachfüllanzeige, automatisches Vorbestücken des Werkzeugs bei Aufnahme und aktive Fehlerbehebung über die ON!Track-App für kürzere Ausfallzeiten vor Ort
  • Erhöhte Flexibilität und Handhabung – abgewinkelte und abnehmbare Magazine verbessern die Zugänglichkeit, während der ausgewogene Griff und der kurze Hub ein komfortables Arbeiten ermöglichen, wenn Sie Hunderte von Nägeln pro Tag einschlagen.
Anwendungen
  • Befestigung von Kabeln und Rohren an Beton und Stahl (max. Nagellänge 45 mm)
  • Befestigung von M6/W6-Gewindebolzen auf Stahl oder Beton
  • Befestigung von Trockenbauschienen an Beton und Stahl (optionale IF Gerätenase empfohlen)
  • Befestigung von Membranen, Maschengewebe und Verkleidung an Beton
  • Befestigung von Kabeln und Rohren an Beton und Stahl (max. Nagellänge 1-3/4")

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos