- Home
- Neuprodukte
- Neu bei Hilti
![Hilti Neuheiten im Juli 2024](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1717435583340/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-header-image-multi-dach.jpeg)
Neuheiten & Innovationen
Informieren Sie sich über unsere neuesten Produkte, Software und Dienstleistungen
Jeden Tag entwickeln wir neue Ideen, um das Arbeiten auf der Baustelle noch einfacher, sicherer und nachhaltiger zu machen. Durch direkten Kontakt zu unseren Kunden schaffen wir Lösungen, die in ihrer Qualität und Leistung einzigartig sind.
Schneller und sicherer auf der Baustelle arbeiten
![Abbildung MOBILE Akku-KAPPSÄGE SM 60-22 FÜR DEN HOLZBAU mit Nuron Power](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1719409402419/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-text-image-single-7zu4-sm-60-22-dach.jpeg)
MOBILE KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE FÜR DEN HOLZBAU
Die Kapp- und Gehrungssäge SM 60-22 ist die erste Wahl für hochpräzise Fasen- und Gehrungsschnitte. Sie bauen das Gerät einfach und schnell auf und ab, und sind mobil und flexibel auf der Baustelle unterwegs.
Die Nuron Akkus garantieren Ihnen hohe Leistung und Reichweite ohne lästige Steckdosensuche und umständliches Kabelziehen: Eine Akku-Ladung reicht für einen Arbeitstag.
In Kombination mit einem Hilti Bausauger sägen Sie mit der SM 60-22 zudem nahezu staubfrei.
Ergänzen Sie mit dieser hochpräzisen Kappsäge Ihren Gerätepark für den Holzbau.
![Abbildung Akku-Baustellenventilator KCF 4-22](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__946346708/image.coreimg.jpeg/1716907107768/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-text-image-single-7zu4-kcf-4-22-dach.jpeg)
Leistungsstarker Akku-Baustellenventilator: KCF 4-22
Der Akku-Baustellenventilator KCF 4-22 verfügt über eine ganztägige Batterielaufzeit, einen drehbaren Kopf und Aufhängehaken - zur Kühlung und Belüftung von Arbeitsbereichen. Mit über 1000 m³/h Luftstrom hält er Sie und Ihr Team an heißen Arbeitstagen komfortabel und produktiv. Der drehbare Kopf ermöglicht die Luftzirkulation genau dort, wo Sie sie benötigen, und die variable Geschwindigkeitsregelung passt sich Ihren Bedürfnissen an. Mit einem praktischen Tragegriff und Montagehaken kann der Ventilator leicht transportiert und an Rohren, Bewehrungsstäben, Trägern und mehr aufgehängt werden.
![Abbildung Hilti DX 6 PAT Nägel und Bolzensetzgerät DX 6 mit Magazin](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__857414256/image.coreimg.jpeg/1717414379093/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-text-image-single-7zu4-dx-6-pat-x-u-nail-dach.jpeg)
DIESE DREI NÄGEL MEISTERN ALLE KERNANWENDUNGEN – DX 6 PAT Nägel
Das Nagelportfolio DX 6 PAT vereinfacht Befestigungen auf Beton und Stahl. Mit nur drei Nägeln decken Sie alle Kernanwendungen in Innenausbau und Hochbau ab:
der X-C ist Ihr Standardnagel für Beton
den X-U setzen Sie als neuen Premium-Nagel für Beton- und Stahlanwendungen ein
und der X-X ist Ihr neuer Ultimate-Nagel mit ETA-Zulassung für den Innenausbau
Ihre Vorteile bei allen drei Nägeln? Direktbefestigung und Magazinierung erhöhen die Produktivität Ihrer Teams, sorgen zudem für ein gesünderes und sicheres Arbeiten auf der Baustelle und liefern Top-Leistungen bei Belastbarkeit und Durchschlagskraft auf Beton und Stahl.
Drei Nägel für alle Anwendungen.
![Abbildung Exoskelett EXO-T-22 mit Nuron-Power](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1718974856537/sealing-solution-cable-transit-trade-illu.jpeg)
CFS-T 2.0 – Brandschutzabdichtungen für höchste Anforderungen
Revolutionieren Sie Ihre Brandschutzabdichtungen mit unserer hochmodernen Kabeldurchführungslösung. Unsere modularen Kabelabdichtungen und Durchgangssysteme bieten, dank modernster Dichtungs- und Brandschutztechnologie, einen beispiellosen Schutz Ihrer elektrischen Infrastruktur. Das CFS-T System garantiert Wasser- und Gasdichtigkeit auch unter extremen Bedingungen und steht für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz in einer Vielzahl von Anwendungen.
Ihre Teams profitieren von schnelleren und einfacheren Installationen dank wiederverwendbarer Adaptermodule, die durch die Farbcodierung auch Inspektionen erleichtern.
Das könnte Sie auch interessieren
![Abbildung Bolzenanker aus Edelstahl HST 4-R](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/childSections/childsection_1372487878/three_image_text_col_1666176731/image_text_column_40_733152214/image.coreimg.png/1718361969248/hst4.png)
Edelstahl Bolzenanker HST 4-R
Bei allen sicherheitsrelevanten Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton ist unser neuer, nichtrostender Bolzenanker Ihre 1. Wahl. Seine Kernkompetenzen? Die Befestigung von schweren Stahlkonstruktionen an Beton und die Befestigung von Fassadensystemen.
Zum Bolzenanker HST 4-R![Abbildung Exoskelett EXO-T-22 mit Nuron-Power](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/childSections/childsection_1372487878/three_image_text_col_1666176731/image_text_column_40_960098441/image.coreimg.jpeg/1716907510504/te500-22-exo-t-sujet-7x4.jpeg)
Exoskelett EXO-T-22
Abbrucharbeiten mit schweren Abbruch- und Bohrhämmern sind herausfordernd und körperlich belastend. Dagegen können Sie jetzt etwas unternehmen: Das akkubetriebene Exoskelett EXO-T-22 erleichtert die Arbeit.
Zum Exoskelett EXO-T-22![Abbildung Hilti Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/childSections/childsection_1372487878/three_image_text_col_1666176731/image_text_column_40_1094523794/image.coreimg.png/1716907569607/3327797-l149600-cropped.png)
Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22
Schlauchschrumpfen von Elektrokabeln erfordert eine hohe Präzision. Diese erzielen Sie mit dem kabellosen Heißluftgebläse NHG 6-22, einem hochflexiblen, technisch ausgereiften und universell einsetzbaren Gerät.
Zum Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22![Abbildung Nuron Akku-Betonschleifer DGH 130-22.](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/childSections/childsection_1372487878/three_image_text_col_1666176731/image_text_column_40_57411401/image.coreimg.png/1716907729560/3096677-l147937.png)
Akku-Betonschleifer DGH 130-22
Er kommt zum Einsatz, wenn Sie Unebenheiten auf Beton beseitigen wollen, Flächen begradigen müssen oder Wert auf besonders glatte Oberflächen legen.
Zum Betonschleifer DGH 130-22![Abbildung Hilti Nuron Akku-Schlagschrauber SIW 10-22](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/childSections/childsection_1372487878/three_image_text_col_1666176731/image_text_column_1__2072808646/image.coreimg.png/1716907892046/3275838-l700636.png)
Akku-Schlagschrauber SIW 10-22
Der Schlagschrauber SIW 10-22 ist für anspruchsvolle Verschraubungen von HUS-Ankern mit einem Durchmesser von 12 bis 16 mm, auch in hartem Beton, die erste Wahl. Die leistungsstarken Nuron-Akkus liefern das dafür notwendige hohe Drehmoment.
Zum Schlagschrauber SIW 10-22![Abbildung Hilti Nuron TE 50-22](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/childSections/childsection_1372487878/three_image_text_col_1666176731/image_text_column_1__1684710888/image.coreimg.jpeg/1716919944011/te-50-22-application-1400x700.jpeg)
Akku-Bohrhammer TE 50-22
Mit ihm fertigen Sie problemlos Durchgangs-, Dübellöcher oder Bohrungen für einen nachträglichen Bewehrungsanschluss an. Sie senken Löcher für Steckdosen, meißeln Kanäle, entfernen Oberflächen oder korrigieren Wände, Böden und vieles mehr. Auch beim Bohren durch Bewehrungseisen haben Sie mit dem TE 50-22 einen starken Partner an Ihrer Seite.
Zum Akku-Bohrhammer TE 50-22![Abbildung Hilti Kälterohrschellen MRP-C](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/childSections/childsection_1372487878/three_image_text_col_1666176731/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1718362240587/mrp-c-anwendung01.jpeg)
Rohrschellen MRP-C
Unsere neuen Rohrschellen MRP-C haben wir speziell für Ihre Klima- und Kühlprojekte entwickelt. Sie decken einen breiten Rohrdurchmesserbereich ab und garantieren eine hervorragende Dämmleistung – sowohl bei verschiedenen Dämmschichtstärken als auch bei unterschiedlichen Dämmstoffen.
Zu den Rohrschellen MRP-C![Abbildung Hilti Kälterohrschellen MRP-C](/content/hilti/E3/DE/de/products/neuprodukte/neuprodukte-und-innovationen/_jcr_content/childSections/childsection_1372487878/three_image_text_col_1666176731/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1717416021316/exo-s-shoulder-exoskeleton-l147327-2000x1000.jpeg)
Exoskelett EXO-S
Leichter über Kopf arbeiten: Das Exoskelett EXO-S bietet eine starke Unterstützung bei jeglichen Überkopf- und Wandarbeiten. Dabei kommt die mechanische Seilzugtechnik zum Einsatz, um das Gewicht von den Schultern auf die Hüften zu verlagern. So verringern Sie das Risiko von langfristigen Beschwerden und Ausfallzeiten Ihrer Mitarbeiter.
Zum Exoskelett EXO-S