- Home
- Screw Fastening
- Nagelportfolio | Gassystem GX 120
Optimale Befestigungslösungen für Trockenbau-Profis
NAGELPORTFOLIO: GASSYSTEM GX 120
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/DE/de/products/bu-direct-fastening/screw-fastening/effiziente-loesungen-fuer-ihre-profilblechbefestigungen/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1488960862980.jpg)
Ein abgestimmtes Befestigungssystem mit einem vielseitigen Nagelportfolio garantiert hohe Befestigungsqualität.
Standardnagel X-GN inkl. Gasdose in folgenden Längen:
-
Standardnagel X-GN 20 mm
Jetzt bestellenStandardnagel X-GN 27 mm
Jetzt bestellenStandardnagel X-GN 32 mm
Jetzt bestellenStandardnagel X-GN 39 mm
Jetzt bestellen
Stahlnagel
-
Stahlnagel X-EGN 14 mm
Jetzt bestellen
Spezialnagel X-GHP
-
Spezialnagel X-GHP 18 mm
Jetzt bestellenSpezialnagel X-GHP 20 mm
Jetzt bestellen