![](/content/hilti/E3/DE/de/products/bu-anchors/mechanical-anchors/wdvs/wdvs-schraubduebel-htr-p/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1486151437492.jpg)
![](/content/hilti/E3/DE/de/products/bu-anchors/mechanical-anchors/wdvs/wdvs-schraubduebel-htr-p/_jcr_content/childSections/childsection_883639343/call_to_action/image.coreimg.png/1674746066909/176771.png)
Kundenmeinungen
Zum WDVS Schraubdübel HTR-P
![](/content/dam/celum/ipc/bu-anchor/mechanical-anchors-(am)/am-consumables/am-anchors-for-low-loads/am-anchors-for-insulation-etics-wdvs/am-htr-p-screw-anchors/am-htr-p-screw-anchors/176771.png)
Highlights
- Schnell: unkomplizierte Montage
- Einfach: kein Verstellen des Setzwerkzeugs
- Innovativ: Kunststoffschrauben für minimalen Wärmedurchgang
Vorteile
- Einfacher, komfortabler Setzprozess mit anwendungsgerechten Akkuschraubern
- Keine Wärmeübertragung (Chi-Wert: 0,000)
- Setzwerkzeug stoppt automatisch nach Beendigung des Setzvorgangs
- Produktivitätssteigerung durch schnelles, oberflächenbündiges Setzen
- Niedriges Einschraubmoment auf verschiedenen Dämmstoffen
Anwendungen
- Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen auf allen Untergrundkategorien
- Einfache und schnelle Montage
- Geeignet für Dämmstoffdicken von 60 mm bis 260 mm
Hinweis Bezugsquelle
Hilti Befestiger für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) erhalten Sie ausschliesslich bei Ihrem WDV-Systemanbieter. Für weitere Informationen bezüglich zugelassener Befestigungslösungen für das jeweilige Dämmsystem sprechen Sie bitte direkt mit Ihrem WDVS-Fachberater.
Technische Daten
Untergrundmaterial | Mauerwerk (Vollstein), Mauerwerk (Lochstein), Beton (hart), (Poren-)Beton, Beton (weich) |
Funktionsprinzip | Schraubdübel |
Dämmmaterial | Steinwolle, Weichplatte (z. B. EPS), Steinwolle |
Werkstoffzusammensetzung | Kunststoff, Spreizteil: Polyamid, faserverstärkt |
Werkstoff, Korrosion | Kunststoff |
Produktklasse | Ultimate |