- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Schalungsbau
Sichere Befestigung von Schalungen im Betonbau
Stellen von Schalungen und Fertigteilen sowie Befestigung in allen Untergründen
Im Schalungs- und Betonbau werden Schraubanker zur Befestigung von Schrägstützen sowie für die Absicherung zahlreicher weiterer temporärer Befestigungen eingesetzt.
Hilti bietet Ihnen für alle Bedingungen ein breites Portfolio an Befestigungssystemen und unterstützt Sie auf Ihrer Baustelle
in der Auswahl der richtigen Lösung sowie der schnellen und sicheren Installation:
Bei Schalungen spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle für die auftretenden Lasten. Je nach Höhe der Schalung, Windzone, Abstand der Schrägstützen können die richtigen Befestigungsmittel stark variieren.
Vor dem Aufstellen der Schalung sollte genau überprüft werden, welche Lasten auftreten und mit welchen Befestigungsmitteln diese abgetragen werden können. Bei den gängigen Systemschalungen oder Fertigteilwänden stellen Ihnen die Anbieter in der Regel auch technische Daten zur Verfügung. Diese beinhalten auch Tabellen, um die auftretenden Lasten für die Schrägstützenverankerung zu ermitteln. Die Lasten können dann den entsprechenden Produktdaten bzw. Zulassungen gegenübergestellt werden.
Unsere technischen Daten finden Sie als Download im jeweiligen Produktbereich. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl eines geeigneten Befestigungssystems.
Die richtige Befestigung verwenden
![Verankerung einer Schrägstütze mit HUS4-H](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/formwork/_jcr_content/childSections/childsection_147849528/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1652099433497.jpg)
Die Befestigung der Schrägstützen sollte schnell und kostengünstig erfolgen. Gleichzeitig sind die Lasten, die durch hohe Schalungen oder Fertigteile, sowie durch den Beton- oder Winddruck entstehen, enorm. Zudem kann der Untergrund, in den diese abgeleitet werden müssen, herausfordernd sein: Harte Fertigteile, grüner Ortbeton oder Hohlkammerdecken.
Hilti bietet Ihnen mit den Schraubankern für alle Bedingungen sichere und profitable Lösungen und unterstützt Sie auf Ihrer Baustelle in der Auswahl sowie der schnellen und sicheren Installation:
Zugelassen: auch in grünen Beton.
Hohe Lasten: Schraubanker HUS4-H, 8 mm bis 16 mm Durchmesser, Schwerlastanker HSL4 speziell für Hohlkammerdecken bis M24.
Sicher: Schraubanker HUS4-H erfordern kein Anzugsdrehmoment, HSL4 mit Bruchmutter zeigen die richtige Installation an.
Schnelle Installation: HUS4-H erfordert keine Bohrlochreinigung, durch das neue Design ist der Setzvorgang noch schneller und zuverlässiger.
Justierbarkeit: nach dem Setzen kann der Schraubanker HUS4-H in der Setztiefe angepasst werden.
Wiederverwendbarkeit: DiBt Zulassung für Wiederverwendbarkeit in grünem Beton – reduziert Materialkosten und mit den zugehörigen Prüflehren stellen Sie einfach und sicher fest, ob Sie die Betonschraube weiter verwenden können.
Beim Setzen von Betonschrauben in Beton spielen eine Reihe von Faktoren eine wichtige Rolle. Entscheidend sind die Festigkeit des Betons, der Bohrer sowie die Reinigung des Bohrlochs.
Mit der HUS4-H führen wir eine ganz neue Produktgeneration ein, die die Eigenschaften unserer HUS3 mit einem beispiellosen Setzverhalten verbindet. Gleichzeitig erweitern wir unser Sortiment um zwei neue Durchmesser, zusätzliche Längen und eine völlig neue Kopfgeometrie mit Gewinde.
Das neue Betonschraubenportfolio: HUS4-H
![](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/formwork/_jcr_content/childSections/childsection_147849528/accordion/item_1/accordion_image.coreimg.png/1652106492734/hus4-h.png)
- Wiederverwendbarkeit bei temporären Befestigungen in Beton (Schalungen, Kippstützen) oder nicht tragenden Grundplatten
- Einfache Überprüfung der Wiederverwendbarkeit mit der Prüflehre
Als Alternative für hohe Lasten empfehlen wir den Schwerlastanker HSL4
![](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/formwork/_jcr_content/childSections/childsection_147849528/accordion/item_2/accordion_image.coreimg.png/1652106502416/hsl4-b.png)
- Schwerlast-Spreizdübel der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für sicherheitsrelevante Anwendungen in Beton
- Spezielle Schutzkappe sorgt dafür, dass das richtige Einbaudrehmoment auch ohne Drehmomentschlüssel aufgebracht werden kann
Wiederverwendbarkeit von Schraubankern
Die Hilti Betonschrauben sind für die mehrmalige Verwendung zugelassen. Sie können sich also je nach Lastanforderung das für Ihre Zwecke geeignete Dübelsystem aussuchen.
Ob ein Hilti Schraubanker nach mehrmaliger Verwendung noch für einen weiteren Einsatz fit ist, erkennen Sie zuverlässig und einfach: Den Verschleiß bestimmen Sie mit einer Prüflehre. Das geht schnell und ist unkompliziert.
Zum Abnutzungstest wird die Spitze des Schraubankers in die Hilti Prüflehre gesteckt. Ragt er am anderen Ende nicht heraus, können Sie die Schraube nochmals sicher verwenden. Erst, wenn die Abnutzung so weit fortgeschritten ist, dass die Spitze der Schraube herausreicht, sollte sie nicht mehr erneut eingesetzt werden. Denn laut Zulassung ist dann nicht mehr gewährleistet, dass der Schraubdübel die Last verlässlich hält.
Die Prüflehre D=8-10-14 mm oder HUS 12-16 mm können fest am Schrauber befestigt werden und stehen dem Monteur für den Verschleißtest damit jederzeit zur Verfügung.
Innovationen im Schalungsbau
![Schalungsanschlag X-FS mit DX 5](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/formwork/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1652093096788/schalungsanschlag-x-fs-befestigen.jpeg)
Schalungsanschlag befestigen
Nach dem Einmessen der Baustelle müssen die Schalungen exakt positioniert werden. Unsere Schalungsanschläge X-FS gewährleisten hohes Tempo, absolute Präzision und sparen wertvolle Arbeitszeit.
Zum Schalungsanschlag X-FS![Schalung ausrichten mit Rotationslaser PR 300-HV2S](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/formwork/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1652093875103/ausrichten-schalung-mit-rotationslaser.jpeg)
Ausrichten der Schalung mit dem Rotationslaser
Robust und einfach zu bedienende Rotationslaser: Über große Distanzen können Höhen übertragen sowie fluchten oder Gefälle eingemessen werden.
Zum Rotationslaser PR 300-HV2S![Schalungsbretter befestigen mit X-CT MX Nägeln](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/formwork/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1652094222395/schalungsbrett-x-ct-mx.jpeg)
Befestigung der Schalungsbretter
Die Ein-Schritt-Anwendung mit den magazinierten Nägeln spart Ihnen Zeit. Dank seines besonders kleinen Kopfes kann das Holz leicht und ohne Beschädigung entfernt und wiederverwendet werden. Die vordefinierten Sollbruchstellen am Nagel ermöglichen eine kontrollierte, nachträgliche Entfernung.
Zum Schalungsnagel X-CT MX![Überkopfarbeiten mit DX 6](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/formwork/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column_1486699486/image.coreimg.jpeg/1653942492815/holz-auf-stahl-dx6.jpeg)
Wie Sie bis zu einer Minute pro Befestigung sparen können
Mit dem universellen Bolzensetzgerät DX 6
in verschiedenen Konfigurationen, kombiniert
mit Hilti Hochleistungsnägeln, die speziell für verschiedene Basismaterialien entwickelt wurden, können viele Anwendungen realisiert werden.