- Home
- Promotions
- Aktion BG Bau Förderung

Arbeitsschutz lohnt sich mit der BG Bau Förderung
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor Staub - die BG Bau unterstützt Sie dabei!
Jedes Bohrloch und jeder Schnitt erzeugen Staub. Dieser Staub kann bei Ihren Mitarbeitern zu folgenschweren gesundheitlichen Problemen führen. Der Schutz der Atemwege steht daher natürlich ganz oben auf der Liste der Arbeitsschutzbestimmungen.
Bei Hilti ist es uns ein Kernanliegen, Geräte zu entwickeln, die von vornherein staubfreies Arbeiten erlauben - also den Staub gar nicht erst freisetzen, sondern noch während des Bohrens absaugen. Dafür bieten wir Ihnen verschiedene Systeme, welche von der BG BAU mit bis zu 50 % der Anschaffungskosten gefördert werden.
Aktion gilt auch für Geräte im Hilti Flottenmanagement!
So funktioniert's

BG Bau Förderung für Hohlbohrer
Mit Hilti Hohlbohrern bis zu 300 € Förderprämie sichern
Beim Bohren mit einem Hilti Hohlbohrer TE-CD oder TE-YD wird der Staub bereits während des Bohrvorgangs durch den angeschlossenen Hilti Baustaubsauger zuverlässig am Bohrkopf abgesaugt. Dadurch wird gewährleistet, dass Sie bei Bohrarbeiten weniger Staub ausgesetzt sind und das Bohrloch zum Dübelsetzen oder für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse keiner weiteren Reinigung bedarf.
Sichern Sie sich mit der Aktion BG Bau Förderung 50 % der Anschaffungskosten (maximal 300,- € pro Bohrer bzw. Multipack) als Fördergeld.
TE-YD (SDS Max)
Hohlbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren in Beton - Bohren und Bohrlochreinigung in einem Schritt!
Jetzt kaufenTE-CD (SDS Plus)
Hohlbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Schlagbohren in Beton - Bohren und Bohrlochreinigung in einem Schritt!
Jetzt kaufenBG Bau Förderung für Handgeräte
Mit Hilti Geräten bis zu 400 € Förderprämie sichern
Hilti Systeme bestehend aus Absauge-Einheit, Handgerät und Entstauber zum staubarmen, bzw. staubfreiem Bohren, Trennen und Schleifen sind laut BG Bau förderungswürdig. Die Höhe des Zuschusses beträgt 25 % der Anschaffungskosten. Der maximale Förderbetrag liegt bei Handgeräten mit DRS Staubabsaugung und Bausauger im System bei 400 €, bei Handgeräten inkl. Absaugeinheit bei 200 € und bei DRS Staubabsaugungsmodulen bei 50 €.
Unter die Geräte fallen unsere Bohrhämmer, Kombi- und Meißelhämmer, Trenn- und Schleifgeräte sowie Kernbohrgeräte. Welche Geräte von der BG Bau gefördert werden, entnehmen Sie unserem Förderkatalog.
BG Bau geförderte Produkthighlights
Einige unserer Geräte werden aufgrund ihres positiven Beitrags zum Arbeitsschutz von der BG Bau gefördert. Den vollständigen BG Bau Förderkatalog finden Sie oben zum Herunterladen.
Bohrhämmer
Der vielseitige und leistungsstarke TE 60-AVR/-ATC Bohrhammer für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton, mit aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und elektronischer Schnellabschaltung (ATC).
Zu allen BohrhammernAbbruchhammer und Meißelhammer
Der leistungsstarke und leichte Akku-Abbruchhammer TE 2000-22 für Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk. Gleiche Abbruchleistung wie beim kabelgebundenen TE 2000, jedoch deutlich kompakter.
Zu allen AbbruchhammernTrenner und Schleifer
Das Betonschleifgerät DGH 130 für Schrupp- und Schleifarbeiten an Wänden mit speziellem Schleifsystem für eine deutlich höhere Produktivität im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern.
Zu allen Trenn- und SchleifgerätenElektrische Trennmaschinen
Der handgeführte Trennschleifer DCH 300 zum Sägen von Beton, Mauerwerk und Metall mit einer Dicke von bis zu 120 mm schafft deutlich tiefere Schnitte als herkömmliche Trennschleifer.
Zu allen TrennmaschinenSäbelsägen
Akku-Säbelsäge SR 6-22 für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten. Moit bis zu 26 % weniger Vibration dank aktiver Vibrationsreduktion (AVR).
Zu allen SäbelsägenHandkreissägen
Akku-Handkreissäge SC 30 WR-22 mit äußerst weitem Schnitttiefenbereich für präzise Schnitte bis 70 mm. Dreimal höhere Schnittgeschwindigkeit dank bürstenlosem Motor.
Zu allen Handkreissägen
Förderung für Baustaubsauger und Staubabsauger
Systeme zum Absaugen der Klasse M, die entweder beim Bohren oder hinterher zu Reinigungszwecken direkt an der Maschine angeschlossen werden, werden mit von der BG Bau mit 50 % der Anschaffungskosten und maximal bis zu 300 € gefördert.
Der HILTI Bau-Entstauber mit hohem Absaugvolumina VC 60M-X wird mit 35 % der Anschaffungskosten und damit bis maximal 750 € gefördert.
Staubfreies Arbeiten mit Baustaubsaugern
Baustaubsauger VC 20M-X
Absaugen von Staub beim Schleifen, Schneiden, Schlitzen und Bohren sowie bei Trockenkernbohrungen sowie für Nass- und Trockenreinigung. Aufnahme von 99,9 % des Staubs mit einer Korngröße von weniger als zwei Mikrometern.
Jetzt kaufenBaustaubsauger VC 40M-X
Leistungsstarker Baustaubsauger mit großem Auffangbehälter und Schiebegriff für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen bei Schleif-, Schneid-, Schlitz- und Bohrarbeiten sowie Trockenkernbohrungen. Geeignet für Nass- und Trockenreinigungen.
Jetzt kaufenIndustriestaubsauger VC 60M-X
Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger mit 60l Tank für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen. Wird von der BG Bau mit bis zu 750 € gefördert.
Jetzt kaufen
Förderung für Luftreiniger
Beim Kauf eines unserer agilen und leichten HILTI Luftreinigern zur Beseitigung luftgetragener Partikel bei Bauarbeiten wie Schleifen, Nachbearbeiten, Abbruch oder Schneiden. Die BG Bau Förderung unterstüzt die Anschaffung des HILTI AIC 1000 oder AIC 2000 mit bis zu 500,- €.