Mitarbeiter vor Staub schützen und von der BG BAU unterstützen lassen

Arbeitsschutz lohnt sich mit der BG Bau Förderung

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor Staub - die BG Bau unterstützt Sie dabei!

Jedes Bohrloch und jeder Schnitt erzeugen Staub. Dieser Staub kann bei Ihren Mitarbeitern zu folgenschweren gesundheitlichen Problemen führen. Der Schutz der Atemwege steht daher natürlich ganz oben auf der Liste der Arbeitsschutzbestimmungen.

Bei Hilti ist es uns ein Kernanliegen, Geräte zu entwickeln, die von vornherein staubfreies Arbeiten erlauben - also den Staub gar nicht erst freisetzen, sondern noch während des Bohrens absaugen. Dafür bieten wir Ihnen verschiedene Systeme, welche von der BG BAU mit bis zu 50 % der Anschaffungskosten gefördert werden.

Aktion gilt auch für Geräte im Hilti Flottenmanagement!

So funktioniert's

1. Gerät kaufen

Beziehen Sie ein neues Kauf- oder Flottengerät, das nach der BG Bau förderungswürdig ist.

2. Antrag herunterladen

Füllen Sie den BG Bau Förderantrag für Ihr förderrelevantes Produkt online auf der Webseite der BG Bau aus.

3. Antrag einreichen

Senden Sie Ihren ausgefüllten Antrag gemeinsam mit einer Kopie der Kauf- oder Flottenrechnung an die BG Bau.

Extraction head Chipping TE DRS-A kit for TE DRS-6-A

BG Bau Förderung für Hohlbohrer

Mit Hilti Hohlbohrern bis zu 300 € Förderprämie sichern

Beim Bohren mit einem Hilti Hohlbohrer TE-CD oder TE-YD wird der Staub bereits während des Bohrvorgangs durch den angeschlossenen Hilti Baustaubsauger zuverlässig am Bohrkopf abgesaugt. Dadurch wird gewährleistet, dass Sie bei Bohrarbeiten weniger Staub ausgesetzt sind und das Bohrloch zum Dübelsetzen oder für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse keiner weiteren Reinigung bedarf.

Sichern Sie sich mit der Aktion BG Bau Förderung 50 % der Anschaffungskosten (maximal 300,- € pro Bohrer bzw. Multipack) als Fördergeld.

TE-YD (SDS Max)

Hohlbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren in Beton - Bohren und Bohrlochreinigung in einem Schritt!

Jetzt kaufen

TE-CD (SDS Plus)

Hohlbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Schlagbohren in Beton - Bohren und Bohrlochreinigung in einem Schritt!

Jetzt kaufen

BG Bau Förderung für Handgeräte

Mit Hilti Geräten bis zu 400 € Förderprämie sichern

Hilti Systeme bestehend aus Absauge-Einheit, Handgerät und Entstauber zum staubarmen, bzw. staubfreiem Bohren, Trennen und Schleifen sind laut BG Bau förderungswürdig. Die Höhe des Zuschusses beträgt 25 % der Anschaffungskosten. Der maximale Förderbetrag liegt bei Handgeräten mit DRS Staubabsaugung und Bausauger im System bei 400 €, bei Handgeräten inkl. Absaugeinheit bei 200 € und bei DRS Staubabsaugungsmodulen bei 50 €.

Unter die Geräte fallen unsere Bohrhämmer, Kombi- und Meißelhämmer, Trenn- und Schleifgeräte sowie Kernbohrgeräte. Welche Geräte von der BG Bau gefördert werden, entnehmen Sie unserem Förderkatalog.

BG Bau geförderte Produkthighlights

Einige unserer Geräte werden aufgrund ihres positiven Beitrags zum Arbeitsschutz von der  BG Bau gefördert. Den vollständigen BG Bau Förderkatalog finden Sie oben zum Herunterladen.

Bohrhämmer

Der vielseitige und leistungsstarke TE 60-AVR/-ATC Bohrhammer für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton, mit aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und elektronischer Schnellabschaltung (ATC).

Zu allen Bohrhammern

Abbruchhammer und Meißelhammer

Der leistungsstarke und leichte Akku-Abbruchhammer TE 2000-22 für Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk. Gleiche Abbruchleistung wie beim kabelgebundenen TE 2000, jedoch deutlich kompakter.

Zu allen Abbruchhammern

Trenner und Schleifer

Das Betonschleifgerät DGH 130 für Schrupp- und Schleifarbeiten an Wänden mit speziellem Schleifsystem für eine deutlich höhere Produktivität im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern.

Zu allen Trenn- und Schleifgeräten

Elektrische Trennmaschinen

Der handgeführte Trennschleifer DCH 300 zum Sägen von Beton, Mauerwerk und Metall mit einer Dicke von bis zu 120 mm schafft deutlich tiefere Schnitte als herkömmliche Trennschleifer.

Zu allen Trennmaschinen

Säbelsägen

Akku-Säbelsäge SR 6-22 für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten. Moit bis zu 26 % weniger Vibration dank aktiver Vibrationsreduktion (AVR).

Zu allen Säbelsägen

Handkreissägen

Akku-Handkreissäge SC 30 WR-22 mit äußerst weitem Schnitttiefenbereich für präzise Schnitte bis 70 mm. Dreimal höhere Schnittgeschwindigkeit dank bürstenlosem Motor.

Zu allen Handkreissägen
Baustaubsaguer VC 40M-X und VC 20M-X

Förderung für Baustaubsauger und Staubabsauger

Systeme zum Absaugen der Klasse M, die entweder beim Bohren oder hinterher zu Reinigungszwecken direkt an der Maschine angeschlossen werden, werden mit von der BG Bau mit 50 % der Anschaffungskosten und maximal bis zu 300 € gefördert.

Der HILTI Bau-Entstauber mit hohem Absaugvolumina VC 60M-X wird mit 35 % der Anschaffungskosten und damit bis maximal 750 € gefördert.

Staubfreies Arbeiten mit Baustaubsaugern

Baustaubsauger VC 20M-X

Absaugen von Staub beim Schleifen, Schneiden, Schlitzen und Bohren sowie bei Trockenkernbohrungen sowie für Nass- und Trockenreinigung. Aufnahme von 99,9 % des Staubs mit einer Korngröße von weniger als zwei Mikrometern.

Jetzt kaufen

Baustaubsauger VC 40M-X

Leistungsstarker Baustaubsauger mit großem Auffangbehälter und Schiebegriff für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen  bei Schleif-, Schneid-, Schlitz- und Bohrarbeiten sowie Trockenkernbohrungen. Geeignet für Nass- und Trockenreinigungen.

Jetzt kaufen

Industriestaubsauger VC 60M-X

Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger mit 60l Tank für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen. Wird von der BG Bau mit bis zu 750 € gefördert.

Jetzt kaufen
Image alt text (optional)

Förderung für Luftreiniger

Beim Kauf eines unserer agilen und leichten HILTI Luftreinigern zur Beseitigung luftgetragener Partikel bei Bauarbeiten wie Schleifen, Nachbearbeiten, Abbruch oder Schneiden. Die BG Bau Förderung unterstüzt die Anschaffung des HILTI AIC 1000 oder AIC 2000 mit bis zu 500,- €.