- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Digitale Vermessungslösungen für Baustellen
![](/content/dam/images/e3/mo-ch/bim-2-field/BIM-to-Field-Awareness.jpg)
![](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bim-to-field/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1647521433507/bim-to-field-awareness.jpeg)
Mit digitaler Bauvermessung Fehler reduzieren
Entdecken Sie die Messtechnik von Hilti
Bauprojektverzögerungen aufgrund von Messfehlern – Kennen Sie das auch? Die korrekte Umsetzung nach Plan ist auf der Baustelle ein essenzieller Schritt – Erfolg und Kosten eines Bauprojekts hängen davon ab. Umso wichtiger ist es, dass die Übertragung der Plandaten so präzise wie möglich ist und Fehler vermieden werden.
![](/content/dam/images/e3/mo-ch/bim-2-field/BIM-to-Field-Awareness.jpg)
Digitale Bauvermessung
Planungsrisiken minimieren und Kosten einsparen
Herkömmliche Messmethoden wie das Schnurgerüst sind zeitaufwendig und fehleranfällig. Langfristig führen Mess- und Übertragungsfehler sowie Planänderungen zu Verzögerungen und damit zu höheren Kosten.
Einfach, schnell und präzise
Sorgen Sie mit digitaler Bauvermessung für produktives und zeitsparendes Arbeiten: Unsere BIM-to-Field-Lösungen ermöglichen eine punktgenaue Übertragung von digitalen Plänen auf die reale Baustelle.
BIM-to-Field – weniger Fehler und präzise Übertragung
![PLC 400 digitale Plandaten](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bim-to-field/_jcr_content/childSections/childsection_5806241/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1636458808937.jpg)
BIM bedeutet Building Information Modeling. Mit BIM-to-Field ist ein Teilprozess gemeint, bei dem digitale Plandaten eines Bauprojekts auf die reale Baustelle übertragen werden – und das besonders exakt, genau und zeitsparend.
Die punktgenaue Übertragung der Messdaten muss einfach und präzise funktionieren. Doch genau an diesem essenziellen Punkt können sich durch traditionelle händische Arbeitsweisen, wie zum Beispiel der Arbeit mit einem Schnurgerüst, Fehler oder Ungenauigkeiten einschleichen, die langfristig zu einem höheren Zeit- und Kostenaufwand führen.
Abhilfe schafft hier digitale Planung in Kombination mit Hilti Totalstationen. Die Geräte ziehen sich die Daten schnell und präzise: Wählt der Nutzer aus dem digitalen Plan auf dem Tablet ein Absteckelement aus – einen Absteckpunkt, eine Bauachse oder einen Bogen – führt das Tablet ihn ganz wie ein „Navigationssystem“ exakt zur geplanten Position auf der Baustelle.
BIM-to-Field auf der Baustelle
Digitale Bauvermessung
Mithilfe der Totalstationen von Hilti können Sie den BIM-to-Field-Prozess in drei einfachen Schritten punktgenau auf Ihrer Baustelle ausführen. Die digitale Bauvermessung vermeidet Absteckfehler, die zu Nacharbeiten, Verzögerungen und sogar Vertragsstrafen führen können.
Planung im Büro oder auf dem Bau
![](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bim-to-field/_jcr_content/childSections/childsection_5061940/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1636362814405/bim-to-field-process-01.jpeg)
Erstellen Sie Ihre Messpunkte in Ihrem digitalen Plan mit der Hilti PROFIS Layout Office Software, Ihrer aktuellen CAD Software oder direkt vor Ort mit Ihrem Controller.
Aufbau der Totalstation auf der Baustelle
![](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bim-to-field/_jcr_content/childSections/childsection_5061940/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1636362824867/bim-to-field-process-02.jpeg)
Nutzen Sie die automatische Stationierung Ihrer Totalstation und importieren Sie Ihre Daten in den Controller.
Übertragung der Messdaten auf der Baustelle
![](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bim-to-field/_jcr_content/childSections/childsection_5061940/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1636362831676/bim-to-field-process-03.jpeg)
Übertragen Sie die Messpunkte mithilfe des Controllers direkt auf die Baustelle.
Kundenreferenz für digitale Messtechnik
-
Gebr. Filgis GmbH & Co. KG
Die Firma Filgis ist ein mittelständisches Bauunternehmen aus dem Allgäu. Das Traditionsunternehmen ist in den Bereichen Hoch- und Ingenieurbau, schlüsselfertigen Wohn- und Gewerbebau, Generalunternehmerbau sowie in der Altbausanierung tätig. Digitalisierung wird gemeinsam mit der fachlichen Weiterbildung der Mitarbeiter großgeschrieben. Erfahren Sie wie die Firma Filgis digitale Messtechnik einsetzt, um Ihre Projekte effektiv und in hoher Qualität abzuarbeiten.
-
Schultheiss Hoch- und Tiefbau GmbH
Die Schultheiss Hoch- und Tiefbau GmbH ist ein innovatives Bauunternehmen aus Mittelfranken. Moderne Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel werden in allen Bauphasen effektiv eingesetzt. Die Nutzung von Bautachymetern gehört für die Firma Schultheiss seit Jahren zum Standard. Mit dem Hilti PLT 300 kommt nun auch der digitale Plan auf die Baustelle. Erleben Sie was die Umstellung auf 1-Mann Messtechnik für Vorteile bringt.
Mehr Informationen zur Digitalisierung von Messtechnik und Kosteneinsparung
![Kostentreiber Baustelle](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bim-to-field/_jcr_content/childSections/childsection_1058324_1322380002/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1646834017163/plc400-anwendung.jpeg)
Kostentreiber auf der Baustelle
Erfahren Sie in unseren Whitepapers mehr zu Kostentreibern auf der Baustelle und wie unnötige Mehrkosten durch neueste Technologie von Hilti verhindert werden können. Wir erklären Ihnen alles zur einfachen Anwendung in der Praxis und Ihren Vorteilen.
Zum PDF-Download![PLT 300 Einsatz auf der Baustelle](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bim-to-field/_jcr_content/childSections/childsection_1058324_1322380002/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1646834265498/plt300-anwendung-baustelle.jpeg)
Messtechnik digitalisieren und Kosten sparen – mit Hilti Totalstationen
Erfahren Sie in unserem Whitepaper, welche Vorteile Hilti Totalstationen gegenüber traditionellen Messmethoden haben und wie sie Ihnen dabei helfen nach Plan zu bauen, und Kosten zu sparen.
Zum PDF-DownloadWas sind die Vorteile von Hilti Totalstationen?
![PLT 300 Anwendung auf der Baustelle](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bim-to-field/_jcr_content/childSections/childsection_7298824/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1646733876703/plt300-einmann-bedienung-baustelle.jpeg)
Mit Hilti Messtechnik – zum Beispiel mit unserer Totalstation PLT 300 – erhalten Sie eine Komplettlösung aus einer Hand für Ihre Baustelle. Die PLT 300 ist eine einfach zu bedienende, selbstnivellierende Robotik-Totalstation für die Einmannbedienung. Die automatische Stationierung auf der Baustelle sorgt für hohen Arbeitskomfort und Produktivität.
Profitieren Sie außerdem von diesen Faktoren:
- Deutlich höhere Präzision bei Messungen im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden.
- 10x höheren Layout-Geschwindigkeit.
- Einfache Bedienung und eine intuitive Anleitung durch den Controller – Expertenwissen ist nicht notwendig.
- Punktgenaue Übertragung aus dem digitalen Programm in die reale Baustelle und umgekehrt – das verringert das Risiko für Planungs- und Ausführungsfehler.
- Arbeitskräfte sparen: Ein digitales Layout kann von nur einer Person erstellt werden.
- Leistungsstarke Software für eine einfache Bearbeitung von digitalen Plänen.
- Schnelle Unterstützung durch Hilti Messtechnik-Spezialisten vor Ort, am Telefon oder durch Remote-Betreuung.
- Schulungen – erfahren Sie mehr über unsere Geräte. Wir bieten Ihnen individuelle Schulungen in Theorie und Praxis auf der Baustelle, auf Ihrem Firmengelände oder in unseren Hilti Stores.
PLT 300 Totalstation funktioniert und wie modernste Messtechnik Ihnen hilft, auf Ihrer Baustelle Zeit und Kosten zu sparen.
Präzise Messung und Übertragung
BIM-to-Field Lösungen von Hilti im Überblick
Sind Sie neugierig auf digitale Vermessungslösungen für Baustellen?
Füllen Sie das Kontaktformular aus und und Sie gelangen direkt zu den gewünschten Informationen.