Hilti Gruppe mit starker Erholung

Schaan (FL), 24. September 2021 – Die Hilti Gruppe hat per Ende August 2021 den Umsatz um 13 Prozent auf CHF 3872 Mio. gesteigert. Das Betriebsergebnis und der Reingewinn lagen mit CHF 613 Mio. (+38%) und CHF 466 Mio. (+48%) ebenfalls deutlich über dem Vorjahreszeitraum.

«Im Zuge der weltweit positiven Baukonjunktur konnten wir unsere Erholung vom Einbruch im letzten Jahr fortsetzen. Damit erzielen wir auch gegenüber dem Vorkrisenniveau von 2019 ein Wachstum von rund 5 Prozent in Lokalwährungen», erklärt CEO Christoph Loos zum Zwischenergebnis.

Erholungstendenzen zeigten sich in allen Geschäftsregionen, obwohl die COVID-19-bedingten Einschränkungen teilweise wieder verstärkt spürbar sind. Europa konnte ein starkes Wachstum von 15,9 Prozent in Lokalwährungen verzeichnen, insbesondere angetrieben von den Mittelmeerstaaten. Auch Amerika (+10,6%) und Asien/Pazifik (+11,3%) erzielten eine zweistellige Zunahme. Ebenso die Region Osteuropa / Mittlerer Osten / Afrika (+10,7%), wo allerdings die anhaltenden Herausforderungen in der Golfregion das Wachstum bremsen. 

Trotz gestiegener Rohstoffpreise und Transportkosten erwirtschaftete die Hilti Gruppe ein Betriebsergebnis, das mit CHF 613 Mio. um 37,7 Prozent über der Vergleichsperiode des Vorjahres lag. Der Reingewinn stieg um 48,2 Prozent auf CHF 466 Mio. Für die kommenden Monate ist die Hilti Gruppe zuversichtlich und geht auch unter Berücksichtigung verbleibender Unsicherheiten infolge der COVID-19-Pandemie von einer anhaltenden Erholung aus. 

Für das Gesamtjahr 2021 wird nach wie vor ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im hohen einstelligen Bereich erwartet.

 

Januar-August (in Mio. CHF)

2021 (1-8)

2020 (1-8)

Veränderung (%)

Nettoumsatz

3 872

3 426

13,0

Betriebsergebnis

613

445

37,7

Reingewinn

466

314

48,2

Freier Cashflow, ohne Akquisition

225

158

42,3

Umsatzrendite (%)

15.8

13,0

2,8

Kapitalrendite (%)

18.7

16,7

2,0

Ausgaben für Forschung & Entwicklung

238

224

6,2

Anzahl Mitarbeitende (per 31. August)

30 277

29 763

1,7

 

 

 

1-8/2021 in Mio. CHF

1-8/2020 in Mio. CHF

Veränderung in CHF (%)

Veränderung in 
Lokalwährungen (%) 

 

15,9

Europa

2 020

1 710

18,1

Amerika

1 000

935

7,0

10,6

Asien/Pazifik

478

428

11,7

11,3

Osteuropa / Mittlerer Osten / Afrika

374

353

5,9

10,7

Hilti Gruppe

3 872

3 426

13,0

13,4

 

 

Januar-August (in Mio. CHF)

2021 (1-8)

2020 (1-8)

Nettoumsatz

3 872,4

3 425,6

Betriebsertrag

3 981,7

3 521,8

Betriebsergebnis

613,1

445,4

Sonstiger Ertrag und Aufwand (netto)

-1,4

-22,8

Finanzierungsaufwand

-29,3

-31,3

Reingewinn vor Ertragssteuern und Minderheitsanteilen

582,4

391,3

Ertragssteueraufwand

-116,2

-78,2

Minderheitsanteile

-0,2

1,4

Reingewinn

466,0

314,5

 

 

(in Mio. CHF)

31. Aug. 2021

 31. Aug. 2020

AKTIVEN

 

 

Langfristige Vermögenswerte

3 372,6

3 242,0

Kurzfristige Vermögenswerte

3 836,1

3 241,4

Total Aktiven

7 208,7

6 483,4

 

 

Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbares Eigenkapital

3 952,7

3 223,0

Minderheitsanteile

8,4

4,8

Langfristiges Fremdkapital

1 814,1

1 904,3

Kurzfristiges Fremdkapital

1 433,5

1 351,3

Total Fremdkapital

3 247,6

3 255,6

Total Passiven

7 208,7

6 483,4

 

 

Pressekontakt