Hilti Bausauger VC 60-X

Universell und leistungsstark

Hilti Bauma 2019 - Bausauger VC 60-X

Kaufering, April 2019 – Der neue Bausauger VC 60-X von Hilti ist ein universeller, leistungsstarker Staubsauger für stark staubanfällige Anwendungen. Dank seines großen Behälters ist der netzbetriebene Bausauger bestens für die Erfassung von Bohrschlamm, Schutt oder Staub geeignet.

Der universell einsetzbare Nass- und Trockensauger verfügt über zwei leistungsstarke Turbinen (2x74 l/s) sowie eine automatische Power-Filter-Reinigungstechnologie, die eine dauerhafte, extrem hohe Saugleistung ermöglichen. Die beiden Turbinen des Hilti Bausauger VC 60-X erzeugen die höchste Saugleistung aller Bausauger aus dem Hilti Portfolio. Das große Fassungsvermögen des Behälters (65 l) ermöglicht intensive Schleif-, Schneide- und Bohrarbeiten. Während des Saugvorgangs werden die Filterkammern abwechselnd gereinigt und halten so den Saugvolumenstrom kontinuierlich hoch. Ein Wasserpegelfühler und Schwimmer verhindern ein Volllaufen der Turbine. Bei Verwendung eines Schlauch Y-Adapters ist die Staubabsaugung auch für zwei Geräte ausreichend stark.

Der Hilti Bausauger ist in zwei Varianten erhältlich, die beide sämtliche aktuellen Staubschutzvorgaben erfüllen: der Bausauger VC 60L-X für die Staubklasse L sowie der Bausauger VC 60M-X für die Staubklasse M. Mit seinem großen Behälter kann der Bausauger 65 l Staub oder 48 l Wasser aufnehmen, wartet mit einer Saugleistung von 144 l/s auf und wiegt 24,5 kg.

Perfekte Performance

Die Hilti Hochleistungs-Filter VC 300/60-X sind für Nass- und Trockenanwendungen geeignet und perfekt bei anspruchsvollen und feinstaubanfälligen Anwendungen wie Schleifen,  Schneiden etc. Die Teflonbeschichtung der Hochleistungs-Filter verhindert das Eindringen von Kleinpartikeln in die Turbine und sorgt für eine dreimal längere Lebensdauer als beim Einsatz von Standardfiltern. Zudem gewährleisten die Filter eine höhere Ansaugleistung über einen längeren Zeitpunkt.

Hilti Bauma 2019 - Bausauger VC 60-X
Hilti Bauma 2019 - Bausauger VC 60-X

Pressekontakt