Setzen ohne Unterbrechungen

Das akkubetriebene Hilti Befestigungsgerät BX 3 02-L

BX 3 02-L

Kaufering, 07. März 2018 – Hilti kommt mit dem für den Trockenbau optimierten, akkubetriebenen Setzgerät BX 3 02-L auf den Markt. Es überzeugt durch einfachste Handhabung, beste Setzqualität und optimale Ergonomie. Durch smarte Features wird die Anwendung noch produktiver und erleichtert die Arbeit.

Im Trockenbau werden an einem Tag oft hunderte Nägel gesetzt. Wichtig für die effiziente und qualitativ hochwertige Seriensetzung ist ein flüssiger Arbeitsrhythmus ohne Unterbrechungen. Das Hilti Befestigungsgerät BX 3 02-L ermöglicht mit seinem 22 Volt Akku und mechanischem Antrieb eine Setzgeschwindigkeit von 1,3 Hz - das entspricht mehr als einem Nagel pro Sekunde bei konstanter Setzqualität. So können mit nur einer Akku-Ladung bis zu 800 Nägel gesetzt werden. Ein spezieller Ansetz-Fuß sorgt dafür, dass die Nägel selbst über Kopf präzise in einem 90° Winkel gesetzt werden können. Dank des schlanken Designs kann sogar in schwer zugänglichen Ecken gearbeitet werden. Erleichtert wird die Arbeit zudem durch das geringe Gerätegewicht von 3,48 kg, einem geringeren Anpressdruck und reduziertem Rückschlag.

Vielseitiger, wartungsfreier Einsatz

Mit dem Befestigungsgerät BX 3 02-L werden alle wichtigen Anwendungen im Trockenbau abgedeckt. Mit magazinierten Nägeln von 14mm bis 36mm ist das Setzen auf jedem Untergrund möglich: sei es Stahl, Beton oder weicher Kalksandstein. Dabei arbeitet das Gerät staubfrei und so leise, dass es selbst beim Umbau von Gebäuden im laufenden Betrieb, z.B. bei der Renovierung von öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern oder Banken, problemlos eingesetzt werden kann. Dank Akku fällt die bei Gasgeräten als teilweise unangenehm empfundene Geruchsentwicklung weg. Weiterer Vorteil: Das Setzgerät ist komplett wartungsfrei und es werden keine zusätzlichen Gaskartuschen benötigt. Stattdessen arbeitet das BX 3 02-L mit der bewährten 22 Volt Akkuplattform von Hilti und ist mit allen anderen Geräten der Akkuplattform kompatibel. Das spart am Ende des Tages wertvolle Zeit.

Einfach smart

Mit dem neuen Setzgerät BX 3 02-L setzt Hilti voll auf Digitalisierung und Vernetzung. So meldet beispielsweise die elektronische Nachfüllanzeige mit einem Signalton und Lichtsignal, wenn das Magazin leer ist. Die clevere Standby-Funktion sorgt dafür, dass das Gerät immer einsatzbereit ist und verlängert die Akkustandzeit. Das Hilti BX 3 02-L ist mit einer Bluetooth Schnittstelle ausgestattet und kann somit mit der Hilti Connect App verbunden werden. Diese hält alle relevanten Gerätedaten, Bedienhinweise und Anwendungsvideos bereit und ermöglicht schnellen und unkomplizierten Kontakt zum Hilti Service.

Befestigungsgerät BX 3 02-L
Befestigungsgerät BX 3 02-L
Befestigungsgerät BX 3 02-L

Pressekontakt