- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Rohrabschottung für den Brandschutz
![CFS-C EL Firestop Collar Endless Elbow](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/mechanical/brandschutz-shk/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1658755972249/l0680211.jpeg)
Sichere Rohrabschottung
Mit unseren Brandschutzlösungen schotten Sie Ihre Rohrdurchführungen in der TGA zulassungskonform und wirtschaftlich ab
Am Bau steht der vorbeugende Brandschutz zu Recht ganz oben auf der Agenda. Denn im Falle eines Brandes rettet er Menschenleben. Er kann größere Schäden an Sachwerten am und im Gebäude vermeiden. Baulicher Brandschutz, der die Ausbreitung von Feuer und Rauch wirksam verhindert, ist deshalb fester Bestandteil der Bauvorschriften – weltweit.
Aber gerade im Bereich von Durchführungen und Schachtinstallationen ist der Platz häufig äußerst knapp bemessen. Rohre verschiedenster Durchmesser und Materialien verlaufen hier dicht an dicht. Wir haben für Sie spezielle Lösungen zur Rohrabschottung entwickelt, mit denen Sie auch unter solch schwierigen Bedingungen effizient und zulassungskonform für den erforderlichen Brandschutz sorgen – für folgende Anwendungsbereiche:
- Heizungssysteme
- Trinkwasser- und Abwasserinstallationen
- Klimaanlagen
- Lüftungssysteme
- Gebäudekühlung
Finden Sie die richtige Rohrabschottungslösung
Wir bieten Ihnen für nahezu jede Rohrinstallation im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik die passende und zugelassene Rohrabschottungslösung – unabhängig davon, ob für Ihr Projekt EN oder DIN-Normen gelten. Unsere Brandschutzprodukte erfüllen die strengsten internationalen Standards und verfügen über umfangreiche Zulassungen.
![CFS-C EL Firestop Collar Endless Box Opened](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/mechanical/brandschutz-shk/_jcr_content/childSections/childsection_1291423784/three_image_text_col/image_text_column_2__1396927297/image.coreimg.jpeg/1657027767207/l068042-2to1.jpeg)
Brandschutzmanschette-Endlos CFS-C EL
Lösung zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen zur Rohrabschottung in nicht standardkonformen Konfigurationen.
![CFS-B Bandage](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/mechanical/brandschutz-shk/_jcr_content/childSections/childsection_1291423784/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1657027706470/sewage-cfs-b-2x1.jpeg)
Brandschutzbandage CFS-B
Brandschutzbandage zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um nicht brennbare Rohre mit brennbarer Dämmung.
![CP 660/CFS-F FX Firestop Foam CP 660/CFS-F FX](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/mechanical/brandschutz-shk/_jcr_content/childSections/childsection_1291423784/three_image_text_col/image_text_column_2__463576906/image.coreimg.jpeg/1657027831674/l085219-2to1.jpeg)
Brandschutzschaum CFS-F FX
Leicht anzuwendender flexibler Brandschutzschaum zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um Kabel- und Kombidurchführungen.
![Hilti Brandschutzband CP 648](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/mechanical/brandschutz-shk/_jcr_content/childSections/childsection_1291423784/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1657027632033/cp-648.jpeg)
Brandschutzband CP 648
Vorgeschnittenes, intumeszierendes, flexibles Brandschutzband zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um brennbare Rohrdurchführungen.
Brandschutzsstein CFS-BL P
Einfache vorübergehende oder dauerhafte Abschottung von Rohren bis 110 mm Durchmesser.
Ganzheitliche Unterstützung beim Brandschutz
Jedes Projekt bringt neue Herausforderungen im baulichen Brandschutz mit sich. Durch das Zusammenspiel aus Produkt-Selektor, Doku-Manager und Online Schulungen bieten wir individuelle Lösungen und begleiten Sie in allen Phasen des Prozesses.
Kombiabschottung für Rohr- und Kabeldurchführungen
Mit Kombiabschottungen können Sie Rohre und Kabel für die Heizungs- oder Elektroinstallation mit nur einem Schott brandschutzsicher verschließen. So müssen Wände oder Decken nicht mehrmals für die Abschottung geöffnet werden, was die Fehleranfälligkeit reduziert.
Mit unseren Kombilösungen schotten Sie Durchführungen mit unterschiedlichster Belegung feuerfest und rauchdicht ab:
Ihr Partner für sicheren Brandschutz
Das könnte Sie auch interessieren:
![Hilti Sicherheitsschulungen](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/mechanical/brandschutz-shk/_jcr_content/childSections/childsection_2023416025/three_image_text_col/image_text_column_216334778/image.coreimg.jpeg/1657031727761/schulung-staub-01-2000x1000px.jpeg)
Sicherheitsschulungen
Hilti unterstützt Sie dabei, Ihre Mitarbeiter über Risiken, Gefahrenpotentiale und Richtlinien zu informieren. Auch zur korrekten Handhabung der Geräte auf Ihren Baustellen bieten wir Schulungen an.
![Person mit Staubmaske](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/mechanical/brandschutz-shk/_jcr_content/childSections/childsection_2023416025/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1653902591569/elektroanwendung-staub.jpeg)
Staub auf der Baustelle
Von Gesundheitsrisiken über hohe, aber unnötige Kosten bis hin zu Baustellenstopps und Strafzahlungen – Staub auf der Baustelle sollte nicht unterschätzt werden. Wir informieren Sie über alles, was Sie zum Thema Staub wissen müssen.