- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Abgehängte Decke

Befestigungssysteme für die abgehängte Decke
Schnelle, zuverlässige und einfache Lösungen für das Arbeiten über Kopf

Beispiele für Befestigungslösungen
X-SC Abhängeclips – Die produktivste Lösung
Steigern Sie ihre Produktivität und befestigen Sie ihre Deckenabhänger deutlich schneller ohne Bohren. Darüber hinaus profitieren Sie von einem hohen Arbeitskomfort überkopf mit weniger Staub- und Lärmbelastung. Wählen Sie aus 3 unterschiedlichen Abhängeclips:
- X-SCO/N Clip universell für Ösendraht und Nonius Abhänger
- X-SCH Clip für Drahthaken
- X-SCR Clips für Gewindestäbe M6 oder M8
Schraubanker HUS3-P – Komfortabel und Sicher
Für eine einfache und komfortable Verarbeitung von abgehängten Decken in nur wenigen Arbeitsschritten bietet sich der HUS3-P Schraubanker an. Sie sparen sich das Hämmern über Kopf und schrauben den Anker einfach ein.
Keilanker DBZ – Günstig und Bewährt
Als einfache und günstige Lösung hat sich der Keilanker DBZ bewährt. Sie setzen zuverlässig durch Sichtprüfung und brauchen kein Setzwerkzeug - ein Hammer genügt.
Zum Keilanker DBZHFB-Schlagdübel – Einfach und Zuverlässig
Wann immer eine einfache, zuverlässige und bewährte Lösung gefragt ist, kann HFB der richtige Anker sein. Er kann einfach mit einem Kombihammer wie TE 4-A22 in Kombination mit dem neuen Setzwerkzeug installiert werden, um eine kostengünstige Lösung mit den Hilti-Qualitätsstandards zu erhalten.
Zum HFB-SchlagdübelGeräte zum Befestigen der abgehängten Decke

DX 6 Kit
Vollautomatisches, pulverbetriebenes Bolzensetzgerät für magazinierte Nägel sowie Einzelelemente
Zum Bolzensetzgerät DX 6SID 4-22 (Nuron)
Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber, optimiert für zuverlässigeres und effizienteres Befestigen auf Beton, Stahl und Holz (Nuron Akkuplattform)
Zum Akku-Schlagschrauber SID 4-22TE 4-22 (Nuron)
Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
Zum Akku-Bohrhammer TE 4-22SD 5000-22 (Nuron)
Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron Akku für ein höheres Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung beim Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
Zum Akku-Trockenbauschrauber SD 5000-22