- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Trockenbau
![Arbeiten auf einer Trockenbaustelle](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1714724528806/trockenbau-baustelle-sujet7x4.jpeg)
Innovationen im Trockenbau
Gut gerüstet für Wand- und Deckensysteme
Im Trockenbau finden sich von der Ausführung eines Bodenanschlusses bis zum Installieren abgehängter Decken eine Vielzahl von Anwendungen. Wir bei Hilti haben es uns zum Ziel gesetzt, Sie und Ihr Unternehmen entlang der gesamten Anwendungskette für Wand- und Deckensysteme zu unterstützen.
Wir möchten Ihnen gerne unsere innovativen Produkte und Lösungen vorstellen, die Ihren Arbeitsalltag in jeder Phase des Trockenbaus leichter gestalten: vom Messgerät für den Innenausbau über Akku-Kreissägen zum Trennen, Setzgeräte und Nägel für die Direktmontage, Schraubtechnik für Gipskartonwände bis hin zu Brandschutzsystemen zur Schottung von Kabeln und Rohren sowie einem effizienten System für Arbeitsmittelverwaltung und Gerätemanagement.
Messen
![PMD 200 grüner Laserstrahl an Bodenanwendung](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/three_image_text_col_1720153513/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1605100792276/pmd200-bodenanwendung.jpeg)
Präzise, schnell und unkompliziert
Mit dem Bausteckgerät PMD 200 werden aus Absteck-Aufgaben für zwei Mitarbeiter jetzt unkomplizierte Anwendungen im Einmann-Betrieb. Mit dem PMD 200 übertragen Sie Punkte, Radien und Winkel präzise, schnell und unkompliziert.
Zum Bausteckgerät PMD 200![PD-I mit Bluetooth](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/three_image_text_col_1720153513/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1662636477758/trockenbau-pd-i-bluetooth.jpeg)
Messen, Dokumentieren, Digitalisieren
Mit dem vielseitigen Lasermessgerät PD-I mit Bluetooth-Funktion übertragen Sie Messdaten unkompliziert in Ihre App (z.B. Magicplan) zur weiteren Bearbeitung.
Zum Lasermessgerät PD-I![exzentriker pm 30-mg Mainstage_T1_2020](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/three_image_text_col_1720153513/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1662636514000/pm-30-mg.jpeg)
Fixer Lotpunkt dank intelligenter Grundplatte
Mit dem Multilinienlaser PM 30-MG vermeiden sie Fehler und erhöhen Ihre Genauigkeit beim Ausrichten. Das kompakte Ein-Knopf-Gerät ist unkompliziert in der Anwendung.
Zum Multilinienlaser PM 30-MG Zur Übersicht![Ausmessen mit dem PR 30-HVSG A12](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/three_image_text_col_1720153513/image_text_column_2/image.coreimg.png/1662636597152/181812.png)
Bis zu 80% Zeitersparnis auf die lange Distanz
Beim Ausrichten auf lange Distanzen kommt es auf einfaches Handling an. Der Rotationslaser PR 30-HVSG A12 ermöglicht das schnelle Ausrichten von Distanzen bis 200 Meter im Ein-Mann-Betrieb.
Zum Rotationslaser PR 30-HVSG A12Trennen und Sägen
![Funkenfreier Profilschnitt mit der SC 6ML-22](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_7298824/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1714475067532/sc6ml-22-anwendung.jpeg)
FUNKENFREIER PROFILSCHNITT
Beim Schneiden von Trockenbauprofilen mussten Sie zwischen zwei Kompromissen wählen: mit dem Winkelschleifer nehmen Sie Funkenflug in Kauf, mit der Blechschere verlieren Sie kostbare Zeit.
Mit der Akku-Kreissäge SC 6ML-22 arbeiten Sie mit einem „Kaltschnitt“, das heißt, funkenfrei, sauber und schnell. Ein integrierter Spanfang und eine Sägeblattbremse sorgen für ein hohes Niveau an Arbeitssicherheit.
Direktmontage für die Trockenbauwand
![Mit BX 3-22 Trockenbauschiene befestigen](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1444091/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1662633180711/trockenbau-bx3-22.jpeg)
Innovativ mit Akku
Mit dem Akku-Bolzensetzgerät BX 3-L-22 arbeiten Sie ohne Gas und wartungsfrei. Der mechanische Antrieb garantiert beste Setzqualität. Unsere Kunden schätzen das rückschlagsarme, geruchsfreie und leise Arbeiten. Das BX 3-L-22 ist das erste Setzgerät mit SMART-Technology: Regeln sie Service und Nachbestellung über die Hilti Connect App.
Zum Akku-Bolzensetzgerät BX 3-L-22![Mit GX3 Trockenbauschiene befestigen](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1444091/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1662634611739/trockenbau-gx3.jpeg)
Die bewährte Variante
Mit dem Setzgerät GX 3 arbeiten Sie im reinen Gasbetrieb ohne zusätzlichen Akku. Weil Sie auch an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf arbeiten müssen, haben wir das GX 3 schlank und leicht gebaut. Mit unserer innovativen Sensorsteuerung ermöglichen wir Ihnen zuverlässiges Setzen auch bei Minus-Temperaturen.
Zum gasbetriebenen Setzgerät GX 3![Deckenanschluss mit dem DX6 MX](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1444091/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1662714603207/210111.png)
Gleitender Deckenanschluss
Immer häufiger werden gleitende Deckenanschlüsse vorgesehen. Mit dem Bolzensetzgerät DX 6 und dem magazinierten X-X Nagel für harten Beton sparen Sie bis zu 90% Zeit gegenüber Dübeln und arbeiten vollkommen staubfrei. Gemeinsam mit Knauf haben wir das System erfolgreich getestet.
Zum Kit für Bolzensetzgerät DX 6 Zum X-X MX Nagel für gleitende Anschlüsse an BetonSchraubtechnik
![Verschrauben einer Trockenbauwand mit dem SD 5000-22](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1389354/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1714475406314/sd5000-22-anwendung.jpeg)
EINE HAND FREI BEIM SCHRAUBEN
Das Verschrauben von Platten mit Einzelschrauben verlangt im Fingerspitzengefühl und ist gerade an der Decke unpraktisch, weil man beide Hände benötigt. Und die Schraubenschachtel liegt auch nie dort, wo man sie gerade braucht.
Doch mit unserem handlichen Schraubenmagazin haben Sie immer eine Hand zum Festhalten frei und können im Akkord schrauben! Die Magazinstreifen sind schnell geladen, stabil und passen der Länge nach genau in Ihre Gürteltasche. So verarbeiten Sie die Schrauben noch schneller und vor allem ohne lästiges Verklemmen im Magazin.
Ausschnitte in Wand und Decke
![Rohrdurchführung bohren mit dem SF 4H-22](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1312801/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1713941213453/trockenbau-sf4h-22.jpeg)
Ihr sicherer Allround-Bohrschrauber
Für Rohrdurchführungen mit einer Lochsäge oder zum Bohren und Schrauben auf einer Holz-Unterkonstruktion brauchen Sie einen universell einsetzbaren, leistungsstarken Schrauber. Der SF 4H-22 ist ausgestattet mit Active Torque Control (ATC). Dabei erkennt das Gerät wenn sich der Bohrer verhakt und schaltet sofort ab. Damit stehen Sie sicher auf jeder Leiter.
Zum Akku-Schlagbohrschrauber SF 4H-22![Löcher sägen mit der Akku-Säbelsäge SR 4-22](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1312801/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1713941340746/trockenbau-sr4-22.jpeg)
Optimal für Ausschnitte an der Decke
Mit der Akku-Säbelsäge SR 4-22 schneiden Sie selbst einhändig mühelos durch Holz, Trockenbauplatten und auch Metall- und Kunststoffrohre. Dank ihrer kompakten Form ist die Säbelsäge perfekt für schmale, beengte Arbeitsbereiche geeignet.
Zur Akku-Säbelsäge SR 4-22![Trockenbauplatte Zuschnitt mit der SJT 6-22](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1312801/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1713941485274/trockenbau-sjt6-22.jpeg)
Akku-Stichsägen für hohe Präzision
Die kabellosen Akku-Stichsägen mit Knauf- oder Bügelgriff eignen sich für eine Vielzahl von Materialen und ermöglichen Ihnen präzise Schnitte: Sie liegen sehr gut in der Hand uns sind extrem wendig.
Zur Akku-Stichsäge SJT 6-22![Auschnitt sägen mit der SCO 6-22](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1312801/three_image_text_col/image_text_column_88949655/image.coreimg.jpeg/1713941628063/trockenbau-sco6-22.jpeg)
Schwierige Ausschnitte meistern
Die SCO 6-22 ist optimal wenn es darum geht, kleine Flächen in schwer zugänglichen Bereichen auf Gipskarton auszuschneiden. Natürlich funktioniert die SCO 6-22 auch in Verbindung mit der DRS Staubabsaugung und unserem Staubsauger. So vermeiden Sie unnötige Gesundheitsrisiken.
Zur Akku-Spiralsäge SCO 6-22Deckenabhängung
![Anwendung mit DX 6 an der Decke](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1157510/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1713938379522/trockenbau-dx6-deckenanwendung.jpeg)
Lösungen für abgehängte Decken
Sicherheit und Effizienz spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um abgehängte Decken geht. Sie erfordern geprüfte, zugelassene Systeme. Mit unserem Portfolio aus drei unterschiedlichen Lösungen für die Deckenmontage haben wir für alle Fälle die passende Lösung.
Brandschutz
![A025_C037_1109W1 A025_C037_1109W1](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1188137/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1662639480360/firestop-seminar.jpeg)
Brandschutzschulungen für Monteure
In der Brandschutzschulung lernen Bauleiter und Monteure den erfolgreichen Einsatz der Hilti Brandschutzprodukte. Erfahrene, zertifizierte Hilti Spezialisten erklären Ihnen wichtige theoretische Grundlagen und zeigen Lösungen in der Praxis.
Schulung buchen![CFS-RCC CFS-RCC](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1188137/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1662639614147/cfs-hilti-store.jpeg)
Durchführungen flexibel und sicher abschotten
Mit der Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC schotten Sie unterschiedlichste Medien zulassungskonform ab. Sie installieren die Manschette einfach vor die leere oder bereits belegte Öffnung – Laibungen und das Entfernen alten Materials ist nicht mehr nötig.
Zur Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC Zum Knauf Brandschutzkatalog![brandschutz dokumentation](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_1188137/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1582021932075/brandschutz-dokumentation-virtuel3.jpeg)
Gründlich dokumentieren und Zeit sparen
Mit dem Hilti Brandschutz Docu-Manager dokumentieren Sie Ihre Arbeit umfassend. Dabei arbeiten Sie cloudbasiert per App, sparen wertvolle Arbeitsstunden und greifen stets auf neueste Produktinformationen zu.
Zur Software für BrandschutzdokumentationAbbruch im Innenausbau
![VC 40M-X wird auf Baustelle gefahren](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1662639933504/vc40x-anwendung.jpeg)
Schnell an Ort und Stelle – lässt Staub keine Chance
Dank schlankem Design und einem integrierten Griff zum Schieben des Saugers sorgt der Nass-/Trocken-Bausauger VC 40M-X für hohe Produktivität, Mobilität, Flexibilität und einem leichten Transport zur Baustelle.
Zum Nass-/Trocken-Bausauger VC 40M-X![Beton schleifen mit dem Betonschleifgerät DGH 150](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1662640035490/dgh150-produkt.jpeg)
Schleifaufgaben sind jetzt schnell erledigt
Mit integriertem Spannungswandler und verbessertem Design eignet sich das Betonschleifgerät DGH 150 bestens für schwere Schleifaufgaben.
Zum Betonschleifgerät DGH 150![Sägearbeiten mit der Akku-Säbelsäge SR 6-22](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1662641183489/trockenbau-sr6-22.jpeg)
Spezialist für kabelloses Sägen im Innenausbau
Die Akku-Säbelsäge SR 6-22 ersetzt ohne Leistungsverlust Ihre kabelgebundene Säbelsäge für alle Abbrucharbeiten. So erledigen Sie Ihre Arbeit mobil und flexibel.
Zur Akku-Säbelsäge SR 6-22Schleifen an Wand und Decke
![Schleifen mit dem Langhalsschleifer DWS 225](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/interior-finishing/trockenbau/_jcr_content/childSections/childsection_184836285/call_to_action/image.coreimg.png/1713939290126/dws-225.png)
Ermüdungsfrei und ergonomisch
Schleifen an Wand und Decke sind tägliche Arbeiten im Innenausbau. Diese können Sie von nun an mit dem neuen Langhalsschleifer ermüdungsfrei und ergonomisch ausführen, denn er besticht durch ein geringes Gewicht und eine gute Gerätebalance.
In Kombination mit der Bausauger Serie VC-X und dem innovativen Schleifgitter, wird der entstehende Staub direkt am Schleifkopf abgesaugt. Das hält die Baustelle sauber und schützt die Gesundheit der Anwenderinnen und Anwender.