- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Lösungen in der Baubranche
- 5 Tipps: Nachträgliche Bewehrungen sicher installieren
Nachträgliche Bewehrungen sicher installieren
So führt Ihr Team nachträgliche Bewehrungen fehlerfrei und gesundheitsschonend aus
![Sicher installierte Bewehrungsstäbe mit Staubabsaugung](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/5-tipps-nachtraegliche-bewehrungen-sicher-installieren/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image.img.1920.medium.jpg/1601900707360.jpg)
Nachträgliche Bewehrungen sind sehr komplex – aber auch statisch relevant: Eine spannende Mischung. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass Ihr Team genau weiß, wie es nachträgliche Bewehrungen sicher und gesundheitsschonend ausführen kann. Ein geschultes, mit professionellen und passenden Geräten ausgestattetes Team ist dabei die wichtigste Voraussetzung.
Diese 5 Tipps unterstützen Ihr Team bei der sicheren Erstellung nachträglicher Bewehrungen:
- Detektion: Bestimmung der Bestandsbewehrungen
- Schulung: Das sollte Ihr Team wissen
- Arbeitssicherheit: Die richtige Ausstattung, um Gesundheitsschäden vorzubeugen
- Staub: Sorgen Sie für minimale Staubbelastung
- Injektionsmörtel: Diese drei Eigenschaften muss Ihr Team kennen
Wichtig: je einfacher die Arbeitsmethode, desto weniger Fehlerquellen treten auf. Diese neue Methode für die Erstellung nachträglicher Bewehrungsanschlüsse ist leicht zu erlernen und spart dabei auch noch bis zu 60% Arbeitszeit ein.
Interessiert?
1. Bestimmen Sie die Lage der Bestandsbewehrung
Nachträglicher Bewehrungsanschluss – ja, aber wo?
Im Normalfall hat der Planer die richtige Stelle schon spezifiziert.
Wichtig ist aber ganz besonders im Bestandsbau, dass Ihr Team die Lage der bestehenden Eisen im Untergrund kennt:
- Um sicher zu gehen, dass die Eisen, mit denen ein Übergreifungsstoß erstellt werden soll, richtig platziert sind. Also da, wo der Planer sie vermutet.
- Um Eisentreffer zu vermeiden. Gerade im Bestandsbau können sich unerkannte Bewehrungseisen im Untergrund verstecken: Stichwort Steck- oder Angsteisen, oder konstruktive Eisen, die der vorherige Bauleiter zusätzlich einbauen ließ.
Selbst im Neubau sind Sie vor Eisentreffern oder falsch eingelegten Bewehrungseisen nicht sicher: Planungsänderungen oder falsche Ausführung beim Einlegen der Bewehrung können Ihnen beim Erstellen einer nachträglichen Bewehrung unangenehme Überraschungen bereiten.
![Detektion für sichere Installation](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/5-tipps-nachtraegliche-bewehrungen-sicher-installieren/_jcr_content/childSections/childsection/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1601624458927/rebar-sichere-installation-detektion-2x1.jpeg)
Lagebestimmung der Bestandsbewehrung
Die Lagebestimmung der Bestandsbewehrung durch Detektion ist also unerlässlich, um überhaupt einen Übergreifungsstoß herstellen zu können. Ist das noch nicht durch den Planer geschehen, kann Ihr Team das mit einfachen Detektionsgeräten ganz einfach selbst erledigen.
Übrigens:
Nachträgliche Bewehrungen ohne Übergreifungsstoß? Das ist jetzt möglich: Mit einer neuen Methode. Finden Sie heraus, wie Sie sich Zeit und Nerven sparen können, wenn es um nachträgliche Bewehrungen geht.
2. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter
Vielleicht hat Ihr Unternehmen nur alle paar Monate mit nachträglichen Bewehrungsanschlüssen zu tun. Oder Ihr Team installiert sie regelmäßig und in großem Umfang. Egal, wie häufig oder selten nachträgliche Bewehrungseisen anstehen, sorgen Sie vor: Schulen Sie Ihre Mitarbeiter so, dass sie im Fall der Fälle gewappnet sind.
Denn je geübter und sicherer Ihre Mitarbeitenden in der Erstellung nachträglicher Bewehrungseisen sind, desto einfacher und fehlerfreier geht die Arbeit voran – eine Zeit- und Geldersparnis für Sie, und eine befriedigendere Arbeit für Ihre Mitarbeiter. Darüber hinaus sparen geschulte Mitarbeiter häufig bis zu 30% Material ein – weitere Kostenersparnis für Sie!
Diese Punkte sollte die Schulung abdecken:
- Die richtigen Durchmesser und Einbindetiefen
- Die richtige Bohrmethode
- Säubern des Bohrlochs
- Der richtige Injektionsmörtel
- Richtig verfüllen
3. Sorgen Sie für Arbeitssicherheit
Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse erfordern schweres Gerät. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter dabei sicher und ergonomisch arbeiten können. Sie tun Ihrem Team einen großen Gefallen – und nicht zuletzt auch Ihrem Unternehmen. Denn die gesundheitlichen Langzeitschäden, sowie die Unfallgefahr, welche die Arbeit auf dem Bau mit sich bringt, sind der wichtigste Grund für die Abwanderung von guten, erfahrenen Fachkräften in andere Branchen.
Darauf sollten Sie bei der Ausstattung Ihrer Mitarbeiter achten:
![TE 50-AVR niedrige Vibrationswerte](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/5-tipps-nachtraegliche-bewehrungen-sicher-installieren/_jcr_content/childSections/childsection_939876892/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1601634525114/rebar-sichere-installation-avr-2x1.jpeg)
Möglichst niedrige Vibrationswerte
Zum Beispiel durch Aktive-Vibrations-Reduktion (AVR) Technologie – um die Gelenke und Muskulatur Ihrer Mitarbeitenden zu schonen.
![TE 70-ATC Verdrehschutz](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/5-tipps-nachtraegliche-bewehrungen-sicher-installieren/_jcr_content/childSections/childsection_939876892/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1601634546994/rebar-sichere-installation-atc-2x1.jpeg)
Verdrehschutz
Zum Beispiel bieten Ihnen Geräte mit Aktive Torsions-Kontrolle (ATC) eine Schnellabschaltung bei Eisentreffern, so dass der Arm des Anwenders nicht verdreht wird. Das ist besonders bei der Arbeit auf der Leiter eine nicht zu unterschätzende Gefahr.
![TE 30 Balance aus Kraft und Gewicht](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/5-tipps-nachtraegliche-bewehrungen-sicher-installieren/_jcr_content/childSections/childsection_939876892/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1601634571532/rebar-sichere-installation-kraft-gewicht-2x1.jpeg)
Balance aus Kraft und Gewicht
Überprüfen Sie, wie kraftvoll die Bohrgeräte für Ihr Team sein sollten – Welche Durchmesser werden gebohrt? Mit Geräten, die eine gute Balance aus Power und Gewicht erlangen, können Ihre Mitarbeitenden ihre Aufgaben ermüdungsfrei erledigen.
Übrigens:
Mit dieser neuen Methode für nachträgliche Bewehrungen sparen Ihre Mitarbeiter wertvolle Zeit und schonen ihre Gesundheit:
4. Verringern Sie die Staubbelastung
Ihr Team ist auf der Baustelle täglich einer Staubbelastung ausgesetzt. Diese kann schwerwiegende Folgen haben – von Asthma über die gefürchtete Staublunge bis hin zu Lungenkrebs.
![Staubbelastung](/content/hilti/E3/DE/de/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/5-tipps-nachtraegliche-bewehrungen-sicher-installieren/_jcr_content/childSections/childsection_1686321511/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1601635553203/rebar-sichere-installation-staub-2x1.jpeg)
Dabei ist es ganz einfach, die Staubbelastung zu senken:
- Wenden Sie wann immer möglich staubarme Arbeitsverfahren an. Dazu gehören z. B. Nass- oder Feuchtbearbeitung beim Bohren, Schneiden und Schlitzen.
- Achten Sie bei der Reinigung der Arbeitsbereiche darauf, nicht durch Kehren Staub aufzuwirbeln – nutzen Sie stattdessen Bausauger.
- Prüfen Sie, ob die Leistungsklasse dem jeweiligen Staubaufkommen und der Staubklasse auf Ihren Baustellen angemessen ist.
- Nutzen Sie auf einander abgestimmte Systeme aus Arbeitsgerät und Staubabsaugung. Hilti bietet Ihnen effiziente, kombinierbare Systeme zur Staubprävention und zur Staubabsaugung an.
5. Kennen Sie die Eigenschaften Ihres Injektionsmörtels?
Um wirklich sicher arbeiten zu können, muss Ihr Team diese Eigenschaften des zu verwendenden Mörtels kennen:
Die Zulassungen
Ist das Produkt für die von Ihnen geplante Aufgabe zugelassen? Hat der Planer genau diesen Mörtel spezifiziert? Kann der Mörtel durch einen „gleichwertigen“ Mörtel ersetzt werden, und was heißt das genau?
Einfach erklärt ist das am HIT-HY 200-R V3: Nur dieser Injektionsmörtel hat die zahlreichen ETAs und so hohe Lastwerte, dass zum Beispiel künftig unter Berücksichtigung der neuen Berechnungsmethode TR 069 nachträgliche Bewehrungsanschlüsse ohne Übergreifungsstoß möglich sind.
Das Verfallsdatum
Zwei Produkte im Baualltag, von denen viele Anwender nicht wissen, dass sie ein Haltbarkeitsdatum haben, sind Trennscheiben und Injektionsmörtel. Bei beiden hat die Verwendung nach dem Verfallsdatum schnell schlimme Folgen: Scheiben können springen und für ernste Verletzungen sorgen. Injektionsmörtel härten nicht mehr komplett aus und können die gesamte Statik eines Gebäudes gefährden.
Deshalb: Prüfen Sie vor jeder Anwendung das Verfallsdatum Ihres Mörtels.
Die Lagerungsanforderungen
Auch die Lagerung des Injektionsmörtels hat massiven Einfluss auf seine Aushärteeigenschaften. Diese kann von Mörtel zu Mörtel unterschiedlich sein. In der Regel ist jedoch eine Lagerungstemperatur von +5 °C bis +25 °C möglich. Außerdem sollten Sie auf eine niedrige Luftfeuchtigkeit achten.
Idealerweise ist der Lagerungsort also kühl und trocken. Bedenken Sie dabei auch die Temperaturen, die hinter der Windschutzscheibe Ihres Baustellenfahrzeugs entstehen können!
Der Temperatur-Einfluss
Injektionsmörtel sind sehr verlässlich – wenn man ihre genauen Aushärtungs- und Verarbeitungszeiten kennt. Und die können sich je nach Untergrundtemperatur bei der Anwendung ändern. Viele Dübel haben eine Anwendungstemperatur von -40 °C bis +120 °C – die Zeiten für Verarbeitung und Aushärtung liegen dann weit auseinander. Ein Beispiel: Während beispielsweise eine Untergrundtemperatur von +20 °C bis +30 °C für den HIT-HY 200-R V3 eine Verarbeitungszeit von 9 Min. und eine Aushärtungszeit von einer Stunde erfordert, kann bei -10 °C drei Stunden Verarbeitung und 20 Stunden Aushärtezeit bedeuten.
Grundsätzlich gilt also: Je kälter es ist, desto länger dauert die Verarbeitung und desto länger dauert es, bis der Mörtel komplett ausgehärtet ist.
Übrigens:
Diese neue Methode für nachträgliche Bewehrungen mit dem HIT-HY 200-R V3 spart Ihnen Zeit und Mühe!