WINTERWOCHENAttraktive Angebote & exklusive Zugaben - Nur bis 20.12.2024Jetzt sichern
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Minimale Ausfallzeiten und Haftungsrisiken – mit Hilti Akku-Rohrpressen profitieren Sie von unserem jährlichen Zertifizierungsservice mit kostenloser Geräteinspektion und sind besser vor Leckagen geschützt
  • Komfort – sowohl die Rohrpressen als auch die Pressbacken sind mit den führenden Rohrsystemlieferanten kompatibel (einschließlich ProPress®)
  • Vielseitige Komplettlösung – Presskraft und Durchmesser der NPR 32 XL-22 sind für praktisch jede Rohrarmatur geeignet
  • Komfortablere Handhabung – 350°-Kopfdrehung, Konturgriff und ausgewogenes Gewicht erleichtern das Führen der Rohrpresse in jeder Position
  • Nuron-Akku-Plattform – kabellose Rohrpressen ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, hochwertigerer Pressbacken und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
  • Pressbereich bis 108 mm bei Stahlrohren*
  • Pressbereich bis zu 108 mm bei Kupferrohren*
  • Pressbereich bis 110 mm bei Kunststoffrohren*
  • Pressbereich bis zu 2" bei ProPress® Edelstahlrohren*
  • Pressbereich bis zu 2" bei PureFlow® PEX-Rohren*

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos