WINTERWOCHENAttraktive Angebote & exklusive Zugaben - Nur bis 20.12.2024Jetzt sichern
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Minimale Ausfallzeiten und Haftungsrisiken – mit Hilti Akku-Rohrpressen profitieren Sie von unserem jährlichen Zertifizierungsservice mit kostenloser Geräteinspektion und sind besser vor Leckagen geschützt
  • Komfort – sowohl die Rohrpressen als auch die Pressbacken sind mit den führenden Rohrsystemlieferanten kompatibel (einschließlich ProPress®)
  • Zuverlässigere Rohrverbindungen – Drucksensor verhindert Einfahren der Pressbacken bis zum Erreichen der gewünschten Kraft, audiovisuelle Signale warnen die Bediener bei Fehlern
  • Komfortablere Handhabung – 350°-Kopfdrehung, Konturgriff und ausgewogenes Gewicht erleichtern das Führen der Rohrpresse in jeder Position
  • Nuron-Akku-Plattform – kabellose Rohrpressen ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, hochwertigerer Pressbacken und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
  • Verpressen von Kupfer- und Stahlrohren bis 54 mm Durchmesser*
  • Verpressen von Mapress® Stahlrohren von Geberit® bis 66,7 mm*
  • Verpressen von Kunststoffrohren bis 110 mm Durchmesser*
  • Pressbereich bis zu 4" bei ProPress® XL-C Kupferrohren*
  • Pressbereich bis zu 2" bei ProPress® Edelstahlrohren*

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos