X-Cut Sägeblatt für Bewehrungseisen
Neue Produkte UltimateArtikel #r19802877
Sägeblatt für Bewehrungseisen mit Cermet-Spitzen für geringe Funkenbildung und Kaltschnitte in Bewehrung und Gewindestangen mit dem NRC 6-22 Akku-Bewehrungsschneider
- Blattmerkmale: Mit Cermet bestückt, Kaltschnitt, Speziell für Akkugeräte, Lange Lebensdauer
- Blattdurchmesser: 110 mm
- Anzahl Zähne: 24
Teilen
Hilti Kunden suchten auch NRC, Bündigschnittklinge für Bewehrungseisen oder X-Cut
Vorteile
- Funkenarmes Arbeiten – Cermet-Klingen für kalte Schnitte mit weniger Funkenbildung, Abplatzungen, Anhaftungen und Hitzeentwicklung; dadurch geringere Brandgefahr
- Gratfreies Ergebnis – Cermet-Spitzen erzeugen weniger Lärm und Vibrationen; leiseres und gleichmäßigeres Schneiden ohne Grate
- Optimiert für den NRC 6-22 Bewehrungsschneider – einzigartige Aufnahme ermöglicht optimale Übertragung des Drehmoments zwischen Werkzeug und Klinge für eine höhere Leistung
- Mehr Zähne, kleinere Schnittfuge – X-Cut Klingen mit extra dünner Schnittfuge zur Reduzierung der Schnittkräfte und zusätzlichen Zähnen für höhere Schnittgeschwindigkeiten, damit Sie länger, sicherer und schneller arbeiten können
Anwendungen
- Oberflächenbündige Schnitte bis 5/32”
- Oberflächenbündige Schnitte bis 3,5 mm
- Zuschneiden von nachträglichen Bewehrungsanschlüssen bis #8
- Zuschneiden von nachträglichen Bewehrungsanschlüssen bis M25
- Serienschnitte in Gewindestangen bis #8 (Stahl und Edelstahl)