Gewindebohrersatz HSS-TB
Neue ProdukteArtikel #r9038621
Satz Gewindebohrer zum Schneiden von Gewinden in Stahl ≤700 N/mm² nach DIN 371
- Einsteckenden: Glattschaft
- DIN: DIN 371
Teilen
Hilti Kunden suchten auch HSS, Bohren Metall, Gewindebohrer, Bohren in Stahl oder Metallbohrer
Vorteile
- Effiziente Lösung zum Schneiden von Gewinden für das Eindrehen von Bits in eine Metalloberfläche
- Einsatz in Werkzeugaufnahmen mit glattem Schaft zum Schneiden von Gewinden nach DIN 371
Anwendungen
- Für Gewinde nach DIN 317
- Gewindebohren und Schneiden in Stahl ≤700 N/mm²