Pressbacken NPR PM UP
Neue ProdukteArtikel #r17723059
Pressbacken für Uponor S-Press®/Uponor S-Press Plus® Pressfittinge bis 40 mm. Kompatibel mit den Hilti Rohrpressen NPR 19
- Pressprofil: UP
Teilen
Vorteile
- Pressbacken zum Verpressen von S-Press® und S-Press Plus® Pressfittingen von Uponor®
- Zur Verwendung mit Hilti Rohrpressgeräten für maximale Systemkompatibilität
- Einfacheres Wartungsmanagement – mit NFC-Tag zur einfachen Identifikation und Verwaltung über Hilti Connect und Hilti ON!Track
Anwendungen
- Verpressen von Uponor S-Press® und S-Press Plus® Pressfittingen und Rohren bis 40 mm*
- Kompatibel mit allen Hilti Rohrpressgeräten bis 19 kN: NPR 19-A und NPR 19-22
- *Die Angaben sind systemabhängig. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Systemherstellers, um einen ordnungsgemäßen und sicheren Pressvorgang zu gewährleisten

Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.