Dosensenker SPX-L für weiches/mittelhartes Mauerwerk (geschlossen)
Neue Produkte UltimateArtikel #r7279045
Dosensenker der höchsten Leistungsklasse zum Kernbohren in weichem/mittelhartem Mauerwerk (Einsteckende M16/M24)
- Untergrundmaterial: Mauerwerk
- Nasser oder trockener Betrieb: Trocken
- Lasergeschweißte Segmente: Ja
Teilen
Hilti Kunden suchten auch handgeführtes Bohren, PCM, Dosensenken, Trockenbohren oder Diamantbohrkronen
Vorteile
- Sehr hohe Bohrgeschwindigkeit dank der 3 polykristallinen (PC) Diamantschneiden, die tief ins Mauerwerk vordringen
- Hoher Benutzerkomfort, da der Dosensenker einen deutlich geringeren Kontaktdruck benötigt als ein Standard-Dosensenker für Mauerwerk
- Nicht zur Verwendung in hartem oder bewehrtem Mauerwerk geeignet
- Nahezu staubfreie Verwendung bei Anschluss eines Hilti Staubsaugers
- Einsteckende für die Kombination M16/M24
Anwendungen
- Dosensenken mit handgeführten Geräten in weichem bis mittelhartem Mauerwerk
- Hinweis: Einsteckende TE-Y CBH 12 und Anbohrhilfe DD-SA (separat erhältlich) zur Verwendung mit Kombihammer TE 50, TE 60 oder TE 70 erforderlich