Bohrkrone SPX-H
New productArtikel #r6718367
Ultimative Bohrkrone für Kernbohrungen in allen Betonsorten – für Kernbohrwerkzeuge ≥ 2,5 kW
- Untergrundmaterial: Beton
- Bohrmodus: Ständergeführt
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hilti Equidist Technologie (ab 35 mm Durchmesser) – präzise gesetzte Diamanten für unübertroffene Bohrleistung und konstante Bohrgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Bohrkrone
- Das einzigartige Hilti X-Change Modulsystem (Ø 52-202 mm) ermöglicht einfache Bohrkernentfernung, schnelles Herauslösen festsitzender Bohrkronen und das Neubestücken auf der Baustelle mit einem Schlitzschraubendreher
- Sparen Sie erheblich Platz und Gewicht, indem Sie herkömmliche Bohrkronen durch ein einziges Rohr und mehrere Module ersetzen
- Für schwierige Bedingungen konzipiert; überragend in stark armiertem Beton
- Lösen Sie festsitzende Bohrkronen innerhalb kürzester Zeit und mit geringerer Beschädigung als beim Entfernen herkömmlicher Bohrkronen (X-Change Modul)
Anwendungen
- Ständergeführtes Nassbohren
- Kernbohren in allen Betonsorten
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)