Werkzeugaufnahme TE-T/TE 30 (02)
Neue ProdukteArtikel #2051838
Werkzeugaufnahmen und Seitengriffe zur Verwendung mit TE-C (SDS Plus) Bohrhämmern
- Zubehörtyp: Werkzeugaufnahmen
- Zu verwenden mit: Akku-Bohrhämmer, Netzbetriebene Bohrhämmer
- Werkzeugaufnahmetyp: k. A.
Teilen
Vorteile
- Der TE-AC2 ist kompatibel mit: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- Der TE-AC1 ist kompatibel mit: TE 6A (LI-Ion der 1. Generation mit sn:500.000+), TE 6A und A36 (2. und 3. Generation), TE 6S (sn:700,000+), TE 7 / 7A / 7C
- Der TE-AC ist kompatibel mit: TE 5, TE 5A, TE 6A (Ni-Cd 1. Generation), TE 6C, TE 6S (Original), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- Die TE-C Aufnahme ist kompatibel mit: TE-C (SDS Plus) Bohrhämmern