Zusätzliche Selbstspannbohrfutter für Akku-Bohrschrauber SF 8M-22
New productArtikel #r21037050
Selbstspannendes Wechselbohrfutter für Akku-Bohrschrauber SF 8M-22
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Steigern Sie Ihre Produktivität und Leistung mit selbstspannenden Wechselbohrfuttern für Ihren Akku-Bohrschrauber
Anwendungen
- Metallbohren mit HSS-Spiralbohrern bis Ø 20 mm
- Bohren in bis zu 3 mm starkem Blech mit Stufenbohrern bis zu 40 mm Durchmesser
- Bohren von Löchern in Metall mit Lochsägen bis 102 mm
- Ansenken in Metall bis zu 31 mm Durchmesser
- Setzen von selbstschneidenden Schrauben bis 6,3 x 50 mm in Metall