Akku-Stichsäge SJD 6-22
Neue ProdukteArtikel #r13250330
Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Obergriff und integrierter Stauberfassung (optional) für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht Gerätekörper: 2.2 kg
- Untergrundmaterial: Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
- Hublänge: 28 mm
Hilti Kunden suchten auch SJD 6-22, Nuron, Stichsäge, Stichsäge oder Akku Stichsäge
- Kompromisslose Akku-Leistung – leistungsstarke Nuron Akkus bieten hohe Schnittgeschwindigkeit und längere Laufzeit, dadurch sind kabelgebundene Stichsägen selbst bei härteren oder dickeren Materialien überflüssig
- Bessere Manövrierfähigkeit – geringes Gewicht, schlankere Ausführung und D-Konturgriff ermöglichen ein komfortableres Führen der Akku-Stichsäge bei komplizierten Schnitten
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – schnell ansprechende Blattbremse, aktive Vibrationsreduktion (AVR) und optionales Zubehör zur Staubabsaugung (integriert oder über einen externen Staubsauger) machen den Einsatz von Stichsägen sicherer
- Einfachere, präzisere Schnitte – freie Sicht auf die Schnittlinie dank LED-Arbeitsleuchte und Staubbläser, integrierte Backe reduziert den Druck auf das Werkstück
- Nuron Akku-Plattform – Akku-Stichsägen ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Sägeblätter und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Schneiden und Trimmen einer Vielzahl von Werkstoffen auf der Baustelle oder in der Fertigung
- Schneiden von Holz, Verbundwerkstoffen und Sandwichpaneelen (max. Dicke 150 mm)
- Schneiden von Stahlblech (max. Dicke 10 mm)
- Schneiden von Metall- oder Kunststoffrohren
- Gehrungsschnitte (0–45°)

- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.