Winkelschleifer AG 180-D
Neue ProdukteArtikel #r2328151
Winkelschleifer 2.000 W mit Totmannschalter für Metallanwendungen mit Scheibendurchmesser bis 180 mm
- Scheibendurchmesser: 180 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 5.2 kg
- Max. Schnitttiefe: 42 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Trennschleifer, Winkelschleifer oder Winkelschleifer AG 180-D
Vorteile
- Einstellbarer Seitengriff mit drei Haltepositionen – für sichere und komfortable Kontrolle in jeder Arbeitsstellung
- Mehrfachkontakt-Totmannschalter für zusätzliche Sicherheit
- Spindelarretierung für schnelle, einfache Scheibenwechsel
Anwendungen
- Abschleifen von Schweißnähten und Vorbereiten von Metall
- Trennen und Schleifen von Metall

Hilti Geräteservice
- Bis zu 1 Jahr lang keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung AG 180-20 (D/P), Koreanisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Arabisch, Russisch, Rumänisch, Deutsch, Slovenisch, Slovakisch, Türkisch, Ukrainisch, Portugiesisch, Ungarisch, Spanisch, Englisch, Estnisch, Bulgarisch, Tschechisch, Lettisch, Litauisch, Französisch, [ 5 MB ]