DX 351-CT Bolzensetzgerät
Neue ProdukteArtikel #r4125
Bolzensetzgerät
- Abmessungen (LxBxH): 545 x 55 x 164 mm
- Gewicht: 2.7 kg
- Elementaufnahme: Einzel
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Bolzengeräte, Bolzengerät, Bolzen setzen oder Bolzensetzgeräte
Vorteile
- Auf Stoßzündung spezialisiertes Deckenwerkzeug
- Auslösesicherung durch Ausrichtungssicherung
- Anpressdrucksicherheit
- Optimierte Grundplatte zur Verwendung mit X-CW-Befestigungelement
Anwendungen
- Befestigung hängender Deckensysteme

Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.