Kernbohrgerät DD 200 G02
Neue ProdukteArtikel #r4247050
Diamant-Kernbohrgerät für den Schwerlastbereich zum Bohren von mittleren und großen Durchmessern bis 500 mm
- Durchmesserbereich: 35 - 500 mm
- Nenneingangsspannung: 230 V
- Untergrundmaterial: Beton
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Bohrgerät, Diamant Kernbohrgerät, Bohrmotor oder Diamantbohrgerät
Vorteile
- Luftgekühlter leistungsstarker Antriebsmotor mit 3-Gang-Getriebe und handlichen Bedienelementen
- Optionale BL Schnellaufnahme zum schnellen Wechseln von Bohrkronen – kein Werkzeug erforderlich (werkzeugloses System)
- Vielseitig – in unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Extrem stabile, robuste Konstruktion
- LED-Leistungsanzeige führt auch ungeübte Anwender zu optimaler Bohrgeschwindigkeit und maximaler Bohrkronen-Lebensdauer
Anwendungen
- Durchführungen für Leitungen, Rohre und Kabel
- Belüftungsöffnungen
- Perforationsbohrungen
- Durchbrüche für Hausanschlüsse
- Kernbohren in Decken, Wänden und Böden ohne Hammerschläge oder Vibration

Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.