DD 110-D-22 Akku-Kernbohrgerät
Neue ProdukteArtikel #r18888606
Kompaktes Akku-Diamantbohrgerät für handgeführtes Kernbohren von 12 bis 132 mm (5/16 bis 5-1/4") Durchmesser (Nuron Akku-Plattform)
- Durchmesserbereich: 12 - 162 mm
- Untergrundmaterial: Mauerwerk, Block, Ziegel
- Betriebsart: Handgeführtes Bohrsystem
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Diamantbohrgerät, Akku-Kernbohrgerät oder DD 110-D-22
Vorteile
- Kompakt und benutzerfreundlich – Akku-Kernbohren für einfachere Handhabung und Mobilität
- E-Getriebe für höhere Leistung – elektronische Getriebe mit optimierter Drehzahl-/Drehmomentkombination für eine passende Bohrgeschwindigkeit je nach Durchmesser
- Sicheres handgeführtes Kernbohren – inklusive Active Torque Control (ATC) zum Schutz vor unkontrolliertem Verklemmen des Bohrers
- Mehr Kernbohren pro Akkuladung – in Kombination mit den neuen akkuoptimierten Bohrkronen bis zu 30 % mehr Akku-Nutzungsdauer
- Leichtere Bohrkernentfernung – die Oszillationsfunktion löst festsitzende Betonkerne und hilft so, Ausfallzeiten zu vermeiden
Anwendungen
- Sackbohrungen bei der Installation von Elektroarmaturen
- Trockenes Kernbohren in Porenbeton, Kalksandstein, Lochziegel, Vollziegel und Klinker für Durchgangslöcher für Rohre usw. in der Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlageninstallation

Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.