Automatischer Vorschub DD AF-CA L 230V
Neue ProdukteArtikel #2240514
Automatischer Vorschub mit Cut Assist unterstützt Bohrvorgang bei ständergeführten Diamant-Kernbohrsystemen – geeignet für DD 150-U (03)
- Zu verwenden mit: DD 150-U
- Gewicht: 4.2 kg
- Abmessungen (LxBxH): 176 x 137 x 325 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Automatischer Vorschub DD AF-CA L 230V #2240514
Vorteile
- Unübertroffene Produktivität und hoher Komfort – Bohrvorschubeinheiten ermöglichen ein effizientes geführtes Kernbohren
- Mehr Sicherheit für Bedienpersonal, höherer Arbeitskomfort und weniger Ermüdung unter schwierigen Bedingungen
- Intelligente Funktionen wie automatische Oberflächenerkennung, Kontrolle der Bohrlochtiefe, Wassermanagement, Anbohren und Erkennung von Durchbohrungen
- Steuert die optimale Bohrleistung für eine längere Lebensdauer des Geräts und schnelleren Bohrfortschritt
- Bluetooth®-Datenübertragung zwischen Motor und Vorschubeinheit – komfortable, grafische Bedienelemente über das Display des Kernbohrers
Anwendungen
- Umrüstung des Kernbohrgeräts DD DD 150-U (03) für einen nahezu autonomen Betrieb
- Große Bohrdurchmesser
- Tieflochbohrungen