MT-C-LDP L1 OC Winkelverbinder
Neue ProdukteArtikel #r13751849
Winkelverbinder für die Montage von Schienenkonstruktionen oder Schienen mit Lastverteilplatte, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke: 4 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Installation, MT, Winkelverbinder MT, Verbinder oder MT Schienensystem
Vorteile
- Einfache Montage – kompatibel mit Hilti MT Drehverriegelung, MQM und MRN Schienenmutter als schnellere Alternative zu Federmuttern bei der Montage modularer Schienensysteme
- Vertikale Schiene kann zum Ausgleich von Dachneigungen bis 7 Grad geneigt werden
- Verbinder mit Schiene kann zum Ausgleich von Dachneigungen bis 10 Grad geneigt werden
- Verbinder mit Schiene kann zum Ausgleich von Dachneigungen bis 10 Grad geneigt werden
Anwendungen
- Befestigung von Verbindungen zwischen zwei Profilschienen oder einer Schiene und einer Lastverteilplatte
- Perfekt für Außenanwendungen