MQ-41D-F Montageschiene
Neue ProdukteArtikel #r4335
Feuerverzinkte (HDG) Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
- Höhe: 82.6 mm
- Werkstoffstärke: 2 mm
- Werkstoffzusammensetzung: S250GD – DIN EN 10346
Teilen
Hilti Kunden suchten auch C-Profil, feuerverzinkt, Schiene oder Rohrbefestigung
Vorteile
- Verzahntes C-Profil – für höhere Zug- und Querlasten
- Anwendung an beiden Seiten möglich – für eine hohe Anwendungsflexibilität
- Rastermarkierungen – als Installations-, Montage- und Ablänghilfe
- Vielseitig und flexibel durch modulares Schienensystem
- Schalldämmungselemente für alle MQ Montageschienen
Anwendungen
- Empfohlen zur Montage in Feuchträumen, Außenbereichen mit milden/heißen Klimabedingungen und hinterlüfteten Fassaden
- Modulare Schienensysteme für Rohrleitungen
- Modulare Schienensysteme für Lüftungskanäle und Kabeltrassen
- Modulare Schienensysteme für 3D-Konstruktionen
- Wandmontage