MFP 3-F Festpunkt
Neue ProdukteArtikel #r1741166
Feuerverzinkter (HDG), doppelt- einseitig abgespannter Kompakt-Festpunkt für schwere Anwendungen bis 20 kN
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch feuerverzinkt, feuerverzinkt oder Festpunkte
Vorteile
- Modularaufbau – einfachere und schnellere Montage und Installation
- Vielseitig – modulare Montage kann auf spezielle Anforderungen an Höhe, Last und Abspannung abgestimmt werden
- Vermeidung von Ausfallzeiten durch Nachbelegung – ohne Rückbau bestehender Rohrleitungen
- Einfachere Dämmung und engere Montageabstände der Rohre dank schmaler Flansche der Rohrschellen
- Einfache Montage und Installation
Anwendungen
- Montage von Fixpunkten für Rohre, bei denen temperaturbedingte Längenänderungen auftreten können
- Vertikale Lasten in Anwendungen mit Steigschächten