REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Schienensystem für mittleren Lastbereich (MQ)

Schienensysteme für den mittleren Lastbereich, entwickelt für grössere Flexibilität und Anwendungen mit seismischer Belastung

Schienensysteme für den mittleren Lastbereich, entwickelt für grössere Flexibilität und Anwendungen mit seismischer Belastung
MQ-21 U Montageschiene Galvanisch verzinkte MQ Montageschiene (21 mm hoch, ohne Langlöcher) für leichte Anwendungen
MQ-41 Montageschiene Galvanisch verzinkte MQ Montageschiene (41 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQ-41-L Montageschiene mit Ankerlöchern für mittelschwere Belastungen
MQ-41 U Galvanisch verzinkte MQ Profilschiene (41 mm hoch, ohne Langlöcher) für mittelschwere Anwendungen
MQ-41D-L Schiene Galvanisch verzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
MQ-41 D Schiene Galvanisch verzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
MQ-41/3 Montageschiene Galvanisch verzinkte MQ Montageschiene (41 mm hoch und 3 mm stark) für mittelschwere Anwendungen
MQ-52 Profilschiene Galvanisch verzinkte MQ Profilschiene (52 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQ-52-72 D Galvanisch verzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere/schwere Anwendungen
MQ-72 Profilschiene Galvanisch verzinkte MQ Profilschiene (72 mm hoch) für mittelschwere/schwere Anwendungen
MQ-72 U Profilschiene Galvanisch verzinkte MQ Profilschiene (72 mm hoch, ohne Langlöcher) für mittelschwere/schwere Anwendungen
MQK-41 Konsole Galvanisch verzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQK-41/3 Konsole Galvanisch verzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch, 3 mm dick)
MQK-41/4 Konsole Galvanisch verzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch) mit quadratischer Grundplatte für höhere Steifigkeit
MQK-72 Konsole Galvanisch verzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (72 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQN-C Galvanisch verzinkter Verbindungsknopf zum Verbinden beliebiger Elemente mit Schmetterlingsöffnung
MQN-CP Galvanisch verzinkter Verbindungsknopf der Ultimate-Leistungsklasse mit Möglichkeit zur Vorsteckmontage an allen Schmetterlingsöffnungen; dadurch höhere Produktivität
MQA-S Schellenanbindung Galvanisch verzinkte Schellenanbindung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ/HS Profilschienen
MQA-ST Vormontierte Schellenanbindung
MQM Flügelmutter Galvanisch verzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
MQZ-TW Trapezrad Feuerverzinkte Schienenplatte (einstellbar) der Ultimate-Leistungsklasse für Trapezanwendungen
MQZ-L Lochplatte Verzinkte Lochplatte für brandschutzgeprüfte Trapezkonstruktionmontage und Verankerung
MQZ-P Lochplatte Galvanisch verzinkte Schienenplatte für Trapezmontage und Verankerung
MQG-2 Grundplatte Galvanisch verzinkte Grundplatte zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Profilschienen
MQA-B Hochverzinkte Schellenanbindung – brandschutzgeprüft gemäß ETA
MQW-H2 Winkelkonsole Galvanisch verzinkte 90-Grad-Winkelkonsole zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen mit hoher horizontaler Belastbarkeit
MQW-L Winkel Galvanisch verzinkter 90-Grad-Winkel der Standard-Leistungsklasse zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen
MQW-S Winkelkonsole Galvanisch verzinkter schwerer 90-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen in mittelschweren/schweren Anwendungen
MQV Schienenverbinder Galvanisch verzinkter Verbindungsknopf zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Profilschienen
MQP-41-CP Grundplatte Galvanisch verzinkte Tragschiene (vormontiert) der Ultimate-Leistungsklasse zum Befestigen MQ Profilschienen an Unterkonstruktionen
MQP-1 Schienenfuß Galvanisch verzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf Beton; für leichte/mittelschwere Anwendungen
MQP-2 Schienenfuß Galvanisch verzinkter Schienenfuß zur Befestigung von Schienen auf Beton bei begrenzten Platzverhältnissen
MQP-2/1 Schienenfuß Galvanisch verzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf verschiedenen Untergründen
MQP-45 Schienenfuß Galvanisch verzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf Beton
MQP-L Tragschiene Galvanisch verzinkte Tragschiene der Standard-Leistungsklasse zum Befestigen MQ Profilschienen an Betonunterkonstruktionen
MQP-U Galvanisch verzinktes Schwenkelement zur Abstützung modularer Schienensysteme mit Gewindestangen
MQT Trägerklammer Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
MQT Trägerklammer Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
MQT Trägerklammer Trägerklammer zur Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen
MQT-K Klemmkonsole Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur Verbindung von MQ Profilschienen mit den Flanschen von Stahlträgern
MQT-U Trägerklammer Verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung der offenen Seite oder Rückseite von MQ/HS Profilschienen mit Stahlträgern
MQI-K Querverbinder Galvanisch verzinkter Querverbinder für die Quermontage von Schienen; mit integrierter, höhenjustierbarer M12 Verbindung
MQI-LV Verbinder Galvanisch verzinkter Verbinder für Befestigungen in einem breiten Anwendungsspektrum
MQP Gelenkfuß Verzinkter Gelenkfuß zur Befestigung von Profilschienen auf Beton
MQ3D Verbinder Galvanisch verzinkte Elemente für die Montage von 3D-Konstruktionen vor Ort
MQZ Galvanisch verzinkter Schienenverbinder zur Herstellung von Doppelschienen
HGP Gewindeplatte Galvanisch verzinkte Gewindeplatte der Standard-Leistungsklasse zum Befestigen von Gewindeelementen an MQ Profilschienen
MQV-12 Verbindungsknopf Galvanisch verzinkter flexibler Verbindungsknopf zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Profilschienen
MQV-P4 Schienenverbinder Galvanisch verzinkter Verbindungsknopf (flach) zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Schienen
MQP-21-72 Galvanisch verzinkter Schienenfuß zur Befestigung von MQ Schienen auf Beton