REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Feuerverzinkte Profilschienensysteme

Feuerverzinkte modulare Schienensysteme für die Montage von Rohrhalterungen, Lüftungskanälen und Kabeltrassen in mässig korrosiver Umgebung - ausgelegt für maximale Flexibilität und einfaches Handling

Feuerverzinkte modulare Schienensysteme für die Montage von Rohrhalterungen, Lüftungskanälen und Kabeltrassen in mässig korrosiver Umgebung - ausgelegt für maximale Flexibilität und einfaches Handling
MT-15 OC L-Profil Äußerst leichte L-Profilschiene für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-20 OC Profil Leichte Profilschiene für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-30 OC Profilschiene Gestanzte und geschlitzte Profilschiene für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-40D OC Doppel-Profilschiene Doppel-Profilschiene zur Montage Rücken an Rücken, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-70 OC Montageträger Geschlossenes Vierkant-Profil für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-80 OC Montageträger Schweres geschlossenes Rechteck-Profil für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-90 OC Montageträger Schweres geschlossenes Vierkant-Profil für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-100 OC Montageträger Besonders schweres geschlossenes Rechteck-Profil für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MQ-21-HDG plus Feuerverzinkte MQ Profilschiene (21 mm hoch) für leichte Anwendungen
MQ-21 D-HDG plus Feuerverzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
MQ-41-HDG plus Feuerverzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
MQ-41 D-HDG plus Feuerverzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
MQ-52-HDG plus Feuerverzinkte MQ Profilschiene (52 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQ-52-72 D-F Feuerverzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere/schwere Anwendungen
MQ-124X D-F Feuerverzinkte MQ Doppel-Montageschiene für mittelschwere/schwere Anwendungen
MQK-21 D-F Feuerverzinkte Doppelkonsole für mittelschwere Anwendungen
MQK-41-F Konsole Feuerverzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQK-41/4-F Feuerverzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch) mit quadratischer Grundplatte für höhere Steifigkeit
MQK-41 D-F Feuerverzinkte Doppelkonsole für mittelschwere Anwendungen
MQK-72-F Konsole Feuerverzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (72 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQK-H-HDG 300/550 Feuerverzinkte Konsole mit einer Länge von 300/550 mm für Schwerlastanwendungen
MQK-H Feuerverzinkte Konsole mit einer Länge von 790/900 mm für Schwerlastanwendungen
MQA-F Schellenanbindung Feuerverzinkte Rohrklemmenverstrebung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Profilschienen
MQM-F Flügelmutter Feuerverzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
MQM-HDG plus Feuerverzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
MQW 45°/135°-F Feuerverzinkter 45- oder 135-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen
Winkelkonsole MQW-S-F Feuerverzinkter schwerer 90-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen in mittelschweren/schweren Anwendungen
MQV-F Schienenverbinder Feuerverzinkter Verbindungsknopf (flach) zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Profilschienen
MQV-F Verbinder Feuerverzinkter Verbindungsknopf zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Profilschienen
Grundplatte MQG-2-F Feuerverzinkte Grundplatte zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Profilschienen
MQV 2/2 D-F Feuerverzinkter Schienenfuß zur Befestigung von Profilschienen auf Beton
MQP-1-F Schienenfuß Feuerverzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf Beton; für leichte/mittelschwere Anwendungen
MQP-F Grundplatte Feuerverzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf verschiedenen Untergründen
Schienenfuß MQP-G-F Feuerverzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen an verschiedenen Untergründen
MQP-U-F Feuerverzinktes Schwenkelement zur Abstützung modularer Schienensysteme mit Gewindestangen
MQT-C-F Trägerklammer Feuerverzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
MQT-F Feuerverzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
MF-FL Winkel Feuerverzinkter Winkel der Standard-Leistungsklasse für viele allgemeine Anwendungen mit Profilschienen
MQ3D-F Verbinder Feuerverzinkte Elemente für die Montage von 3D-Konstruktionen vor Ort
MQZ-U-F Feuerverzinkte Montagescheibe für metrische Gewinde in Schmetterlingsöffnungen
MT-C-LDP L1 OC Winkelverbinder Winkelverbinder für die Montage von Schienenkonstruktionen oder Schienen mit Lastverteilplatte, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-T 3D/2/HL OC Querverbinder 3D-Verbinder zur Montage steifer Profilschienenkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MIQB-S Grundplatte Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MIQ Montageträgern auf Stahl
MI-SGC M12 Feuerverzinkte Einzel-Trägerklammer zur Verbindung von MIQ Stahl-Grundplatten mit Stahlträgern
MIQC-L Querverbinder Feuerverzinkte Verbinder für mittelschwere Belastungen zur Befestigung von zwei MIQ Montageträgern
MIQC-H Feuerverzinkte Verbinder für hohe Belastungen zur Befestigung von zwei MIQ Montageträgern
MIQC-E Verbinder Feuerverzinkter Verbinder zur Längsverbindung von MIQ Montageträgern; für große Spannweiten in schweren Anwendungen
MIQC-SC Verbinder Feuerverzinkter Verbinder zur Verwendung mit MIQ Grundplatten, die eine freie Ausrichtung des Montageträgers erlauben
MIQA-T Hammerkopfschraube Hammerkopfschraube zur Befestigung von Verbindern und anderen Konstruktionselementen an MIQ Montageträgern
Grundplatte MIB-SH Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MI Montageträgern auf Stahl
MI-SGC M16 Feuerverzinkte Einzel-Trägerklammer zur Verbindung von MI Stahl-Grundplatten mit Stahlträgern
MIC-90-LH Verbinder Feuerverzinkter Verbinder mit der höchsten Belastbarkeit innerhalb des MI und MIQ Modulsystems
MIC-MI/MQ M8 Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von MQ Profilschienen parallel zu MI Montageträgern
MIC-MI/MQ-X Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von MQ Profilschienen senkrecht zu MI Montageträgern