REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Mehrzweck-Schienensystem (MT)

Flexibleres, benutzerfreundlicheres modulares Profilschienen- und Montageträgersystem für 3D-Konstruktionen

Flexibleres, benutzerfreundlicheres modulares Profilschienen- und Montageträgersystem für 3D-Konstruktionen
MT-40D OC Doppel-Profilschiene Doppel-Profilschiene zur Montage Rücken an Rücken, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-70 OC Montageträger Geschlossenes Vierkant-Profil für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-80 OC Montageträger Schweres geschlossenes Rechteck-Profil für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-90 OC Montageträger Schweres geschlossenes Vierkant-Profil für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-100 OC Montageträger Besonders schweres geschlossenes Rechteck-Profil für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-L1 OC Eckwinkel Winkelkonsole zur Montage leichter Profilschienenkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-L2 Eckwinkel Verlängerte Winkelkonsole zur Montage von Profilschienenkonstruktionen
MT-C-L2 OC Eckwinkel Verlängerte Winkelkonsole zur Montage von Profilschienenkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-T/1 OC Querverbinder Flügelbeschlag zur Montage von Profilschienenkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-LL1 OC Winkelverbinder Rechtwinkliger Verbinder zur Montage von Profilschienenkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-LL2 OC Winkelverbinder Rechtwinkliger verlängerter Verbinder zur Montage von Profilschienenkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-T A OC Eckwinkel Verstellbare Winkelkonsole zur Montage von T-förmigen Profilschienen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-T 3D/2 OC Flügelbeschlag Zweiflügeliger Beschlag zur Verbindung von drei Profilschienen innerhalb einer 3D-Konstruktion, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-T 3D/3 OC Flügelbeschlag Dreiflügeliger Beschlag zur Verbindung von vier Profilschienen innerhalb einer 3D-Konstruktion, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-ES-40 Verbinder Stoßverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT Profilschienen (MT-40, 50, 60, 40D)
MT-C-GS OC Winkelkonsole Abgespannte Winkelkonsole für schwere Profilschienenkonstruktionen mit 3D-Lasten, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-GL OC Winkelkonsole Abgespannte Winkelkonsole für schwere MT Montageträgerkonstruktionen mit 3D-Lasten, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-GS A OC Winkelkonsole Verstellbare, abgespannte Winkelkonsole für Montageträger- und Profilschienenkonstruktionen mit 3D-Lasten, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-GL A OC Winkelkonsole Verstellbare, abgespannte Winkelkonsole für schwere MT Montageträgerkonstruktionen mit 3D-Lasten, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-U-GL1 OC T-Träger Flansch für die Konstruktion von T-Trägern mit MT Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-GSP L OC Knotenblech Knotenblech für L-förmige Verbindungen mit MT-70 und MT-80 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-GSP T OC Knotenblech Knotenblech für T-förmige Verbindungen mit MT-70 und MT-80 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-GLP T OC Knotenblech Knotenblech für T-förmige Verbindungen mit MT-80, MT-90 oder MT-100 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-ES-90 OC Verbinder Stoßverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT-90 oder MT-100 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-ES-70 OC Verbinder Stoßverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT-70 oder MT-80 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-L OC Grundplatte (leicht) Pfosten-Grundplatten-Verbinder zur Verankerung leichter Profilschienenkonstruktionen in Beton oder Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-T OC Grundplatte (leicht) Grundplattenverbinder zur Verankerung leichter Profilschienenkonstruktionen in Beton oder Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-O2 OC Grundplatte Grundplattenverbinder zur Verankerung von Profilschienenkonstruktionen in Beton und Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-O2B OC Grundplatte für 3D-Lasten Grundplattenverbinder zur Verankerung von Profilschienenkonstruktionen unter 3D-Belastung in Beton und Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-O4 OC Grundplatte für 3D-Lasten Grundplattenverbinder zur Verankerung von Profilschienenkonstruktionen unter 3D-Belastung in Beton und Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-GS T OC Grundplatte für Montageträger Grundplattenverbinder zur Verankerung von MT-70 und MT-80 Montageträgerkonstruktionen in Beton und Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-GS O4U OC Grundplatte (mittelschwer) Grundplattenverbinder zur Verankerung von MT-70 und MT-80 Montageträgerkonstruktionen in Beton, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-GL O4 OC Grundplatte (schwer) Grundplattenverbinder zur Verankerung von MT-90 3D-Montageträgerkonstruktionen für den Schwerlastbereich in Beton, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-GXL O4 OC Grundplatte (schwer) Grundplattenverbinder zur Verankerung von MT-100 3D-Montageträgerkonstruktionen für den Schwerlastbereich in Beton, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-GXL S1 OC Grundplatte (leicht) Grundplattenverbinder zur Befestigung von MT-90 und MT-100 Montageträgerkonstruktionen in Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-GXL S2 OC Grundplatte (leicht) Grundplattenverbinder zur Befestigung von MT-90 und MT-100 Montageträgerkonstruktionen in Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-GXL S3 OC Grundplatte (leicht) Grundplattenverbinder zur Befestigung von MT-90 und MT-100 Montageträgerkonstruktionen in Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-B-G WS NC Starterkonsole Geschweißte Starterkonsole zur Befestigung von MT Montageträgern an Stahl, beschichtet mit Zink(Ethyl-)Silikat-Grundierung
MT-P-GXL S1 OC Zwischenplatte Zwischenplatte für den Schwerlastbereich zur Befestigung von Montageträgerkonstruktionen an Stahlträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-BC-GS T OC Trägerklammer Trägerklammer zur Befestigung von MT-70 und MT-80 Montageträgern an Stahlträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-BC-GXL T OC Trägerklammer Trägerklammer zur Befestigung von MT-90 und MT-100 Montageträgern an Stahlträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-AB A OC Abstützung (verstellbar) Verstellbare Abstützung zur Verankerung von MT-40 und MT-50 Profilschienenkonstruktionen in Beton, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-AB-L 45 OC Winkelstütze 45-Grad-Winkelstütze zum Verankern von MT-40 und MT-50 Profilschienenkonstruktionen in Beton, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-AB-LL2 45 OC 45-Grad-Winkelkonsole 45-Grad-Winkelkonsole zum Abstützen von MT-40 und MT-50 Profilschienenkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-S-RS Stabversteifung Vormontierter Verbinder zur Befestigung von Profilschienen um Gewindestangen zur seismischen Abspannung
MT-S-RS OC Stabversteifung Vormontierter Verbinder zur Befestigung von Profilschienen um Gewindestangen zur seismischen Abspannung, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-S-L 40 OC Winkelkonsole (seismisch) Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-40 Profilschienenkonstruktionen in Erdbebenzonen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-S-L 60 OC Winkelkonsole (seismisch) Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-60 Profilschienenkonstruktionen in Erdbebenzonen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-S-L 40D OC Winkelkonsole (seismisch) Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-40D Profilschienenkonstruktionen in Erdbebenzonen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-TLB OC Schraube mit Drehverriegelung Sechskantschraube zur Verwendung mit Drehverriegelungen bei der Montage von Profilschienenkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-TFB OC Schraube gewindefurchend Gewindefurchende Schraube zur Verwendung bei der Montage von MT Montageträgerkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-FPS-GS OC Rohrschuhführung (schmal) Verstellbare Führungskonsole zur Befestigung von Gleitrohrschuhen an MT-70 und 80 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-FPS-GL OC Rohrschuhführung (breit) Verstellbare Führungskonsole zur Befestigung von Gleitrohrschuhen an MT-90 und 100 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-SP OC Gleitplatte Universelle, reibarme Schnittstelle für den Einsatz zwischen Rohren und MT Montageträgern mit verbesserter Temperatur- und UV-Beständigkeit
MT-FPS-FF Festpunktverbinder Konsole mit Außenbeschichtung zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Hilti MT Modulträgern als Festpunkt in leicht korrosiven Umgebungen
MT-FPS-FZL Festpunktverbinder Konsole mit Beschichtung für den Außenbereich. Geeignet zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Hilti MT Modulträgern als Festpunkt in leicht korrosiven Umgebungen
MP-PS 1-1 Rohrschuh Einstellbare Einzel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 173 mm (1/2" bis 6") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MP-PS 2-2 Rohrschuh Justierbare Doppel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 328 mm (1/2" bis 12") in mäßig korrosiven Umgebungen
MP-PS 4-2 Rohrschuh Einstellbare Vierfach-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 217 bis 610 mm (8" bis 24") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MT-ZW OC Unterlegscheibe flach Flache Unterlegscheibe zur Befestigung von Rohrschellen an Trapezstreben, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-LDP L1 OC Winkelverbinder Winkelverbinder für die Montage von Schienenkonstruktionen oder Schienen mit Lastverteilplatte, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-ES-60 OC Verbinder Stoßverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT-60 Profilschienen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-T 3D/2/HL OC Querverbinder 3D-Verbinder zur Montage steifer Profilschienenkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-CC-30 U-Klammer Klammer für Querverbindungen zwischen zwei Schienen oder zwischen einer Schiene und einem Montageträger mittels MT Profilschiene
MT-CC-40/50 OC U-Klammer Klammer für Querverbindungen zwischen zwei Schienen oder zwischen einer Schiene und einem Montageträger mittels MT Profilschiene, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-CC-40/50 U-Klammer Klammer für Querverbindungen zwischen zwei Schienen oder zwischen einer Schiene und einem Montageträger mittels MT Profilschiene
MT-CC-60 OC U-Klammer Klammer mit korrosionsbeständiger Beschichtung für Querverbindungen zwischen zwei Schienen oder zwischen einer Schiene und einem Montageträger mittels MT Profilschiene, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-CC-60 U-Klammer Klammer für Querverbindungen zwischen zwei Schienen oder zwischen einer Schiene und einem Montageträger mittels MT Profilschiene
MT-CC-40D OC U-Klammer Klammer für Querverbindungen zwischen zwei Schienen oder zwischen einer Schiene und einem Montageträger mittels MT Profilschiene, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-CC-40D U-Klammer Klammer für Querverbindungen zwischen zwei Schienen oder zwischen einer Schiene und einem Montageträger mittels MT Profilschiene
MT-CC-70 OC U-Klammer Klammer für Querverbindungen zwischen einem MT Montageträger und einer Schiene oder einem anderen Montageträger, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-CC-40/50X2 OC U-Klammer Klammer für Querverbindungen zwischen zwei Schienen oder zwischen einer Schiene und einem Montageträger mittels MT Profilschiene, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-CC-BS 40/50 OC U-Klammer Klammer für die Querverbindung einer MT Profilschiene an Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-CC-BC 40/50 OC U-Klammer Klammer für die Querverbindung einer MT Profilschiene an Beton, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-C-GLP T A OC Verbinderplatte Feuerverzinkter Verbinder für Montageträger für die Montage und Abstützung modularer Trägerstrukturen in mäßig korrosiven Umgebungen
MT-C-GSP T A OC Verbinderplatte Feuerverzinkter Verbinder für Montageträger für die Montage und Abstützung modularer Tragstrukturen in mäßig korrosiven Umgebungen
MT-C-GSP L A OC Verbinderplatte Feuerverzinkter Verbinder für Montageträger für die Montage und Abstützung modularer Tragstrukturen in mäßig korrosiven Umgebungen
MT-CTAB Schraube Schrauben der Güteklasse 8.8 mit Vierkantscheibe für die Montage von Zwischenbodensystemen bei trockenen Innenanwendungen
MT-CTAB OC Schraube Schrauben der Güteklasse 8.8 mit feuerverzinkter Vierkantscheibe für die Montage von Zwischenbodensystemen in mäßig korrosiven Umgebungen
MT-C-LS OC Verbinder für lange Spannweiten Profilschienenverbinder mit korrosionsbeständiger Beschichtung zur Montage und Abstützung modularer Tragstrukturen mit längeren Spannweiten, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
MT-RI Gummieinlage Gummieinlage mit Klick-Design zur Schalldämmung in HLK-Unterkonstruktionen
MT-C-PS OC Rohrstütze Rohrstütze zur Verbindung von Rohrsätteln mit der Oberseite eines senkrecht verlaufenden Montageträgers
MT-B-GL O4C OC Grundplatte (schwer) Grundplattenverbinder zur Verankerung von MT-90 3D-Montageträgerkonstruktionen für den Schwerlastbereich in Beton, für den Einsatz in Außenbereichen mit moderater Schadstoffkonzentration (C3)